Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5523
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品情報
- 動作周波数範囲:400MHz~4,000MHz
- ノイズ指数:900MHzで0.8dB
- 外付け部品、最少数
- アクティブ・バイアス制御回路を内蔵
- DC阻止コンデンサ内蔵
- 低消費アプリケーション向けのバイアス調整機能
- 単電源動作、3~5V
- 21.5dBゲイン@900MHz
- OIP3:34.0dBm@900MHz
- P1dB:21.0dBm@900MHz
- 小型フットプリントLFCSPパッケージ
- 20.8dBゲインのピン互換製品も入手可能
ADL5523は、高性能GaAs pHEMTの、低ノイズ・アンプです。この製品は、シングル・ダウンコンバージョンのIFサンプリング・レシーバのアーキテクチャ、あるいはダイレクト・ダウン・コンバージョンのレシーバにおいて、高いゲインと低ノイズ指数を提供します。
ADL5523は、アクティブ・バイアスとdcブロッキング・コンデンサを集積した高レベルなICで、設計の柔軟性を損なわずに、非常に容易に使うことができます。
ADL5523は、わずかな外付け部品で、容易にチュニングができます。この製品は、3V~5Vの動作が可能で、電流は、低消費を要求するアプリケーションの場合、外部バイアス抵抗によって調整することができます。
ADL5523は、小型で熱強化された3mm×3mmのLFCSPパッケージを採用し、–40~+85℃の温度範囲で動作します。
全部品実装済みの評価ボードも提供しております。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL5523ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADL5523ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5523ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く