キーサイト Genesys 向けの Sys-Parameter モデル

Sys-Parameter モデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにする P1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメーターを提供します。キーサイト社の Genesys を使用し、RFシグナル・チェーン全体のエラー・ベクトル振幅(EVM)や隣接チャンネル電力比(ACPR)などのRFモジュール仕様のバジェット解析を対話形式で行うことができます。Sys-Parameterモデルは、デバイスの全動作周波数範囲に対応します。

アナログ・デバイセズの Sys-Parameter ライブラリは、ゲイン・ブロックからパワーアンプまで 100 個以上の RF アンプで構成されており、DC から 86 GHz までの範囲に対応します。正確な位相で線形ネットワーク解析を行うためのパラメーター・ファイルもあります。下記よりアナログ・デバイセズ Sys-Parameter ライブラリの最新版をダウンロードしてインストールできます。


Sys-Parameter ライブラリをダウンロード


キーサイト Genesys の
トライアルバージョンをダウンロード