content here.
content here.

ADL5375:  ブロードバンド直交変調器、400MHZ~6GHZ

ADL5375は、400MHzから6GHzで動作するように設計された、ブロードバンド直交変調器です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能なIF変調やダイレクトRF変調が可能です。

ADL5375は、広いベースバンド帯域幅に加えて、450MHz~3.8GHzにおける変動が1dB以下の出力ゲイン平坦性を特長としています。これらの特長と-14dB以下のブロードバンド出力リターン損失を兼ね備えたADL5375は、ブロードバンド・ゼロIFまたは低IF/RFアプリケーション、ブロードバンド・デジタル・プリディストーション・トランスミッタ、マルチバンド無線設計に最適です。

ADL5375は、2つの差動ベースバンド入力と1つのシングルエンドLOに対応し、シングルエンドの50Ω出力を生成します。入力ベースバンド・バイアス・レベルはバージョンに ...続きを見る

ADL5375:  ブロードバンド直交変調器、400MHZ~6GHZ

製品概要

ADL5375は、400MHzから6GHzで動作するように設計された、ブロードバンド直交変調器です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能なIF変調やダイレクトRF変調が可能です。

ADL5375は、広いベースバンド帯域幅に加えて、450MHz~3.8GHzにおける変動が1dB以下の出力ゲイン平坦性を特長としています。これらの特長と-14dB以下のブロードバンド出力リターン損失を兼ね備えたADL5375は、ブロードバンド・ゼロIFまたは低IF/RFアプリケーション、ブロードバンド・デジタル・プリディストーション・トランスミッタ、マルチバンド無線設計に最適です。

ADL5375は、2つの差動ベースバンド入力と1つのシングルエンドLOに対応し、シングルエンドの50Ω出力を生成します。入力ベースバンド・バイアス・レベルはバージョンによって異なり、ADL5375-05では500mV、ADL5375-15では1500mVです。

ADL5375は、高度なシリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピン、鉛フリーLFCSP_VQパッケージで提供されます。性能は-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。鉛フリーの評価用ボードもあります。

アプリケーション

  • 移動通信システム
  • GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA
  • WiMAX/ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システム
  • 衛星モデム
    • 出力周波数範囲:400MHz~6GHz
    • 1dB出力圧縮:≧9.4dBm、450MHz~4GHz
    • 出力リターン損失:≦14dB、450MHz~5.5GHz
    • ノイズ・フロア:-160dBm/Hz@900MHz
    • サイドバンド抑圧:<-50dBc@900MHz
    • キャリア・フィードスルー:<-46dBm@900MHz
    • ベースバンド入力バイアス・レベル
      ADL5375-05: 500 mV
      ADL5375-15: 1500 mV
    • 単電源:4.75~5.25V、24ピンLFCSP_VQパッケージ
    • Function: Mod
    • RF Freq (MHz): 400 to 6000
    • IQ Freq (MHz): 500MHz
    • Noise Floor (dBm/Hz): -161
    • Voltage Supply (V): 4.75 to 5.25
    • Supply Current : 190mA
    • Package: 24-Lead LFCSP

    ADL5375機能ブロック図

    Circuits from the Lab/実用回路集

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。