AD8348
製造中直交復調器、50MHz~1GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.80
製品情報
|
|
AD8348は、ブロードバンド直交復調器で、IF周波数での可変ゲイン・アンプ(VGA)とベースバンド・アンプを内蔵しています。このデバイスは、通信用受信で使用し、IFからダイレクトにベースバンド周波数に直交復調を行うには相応しい製品です。ベースバンド・アンプは、デジタイジングしてポスト・プロセッシングするためのAD9201、AD9283、AD9218のようなデュアル・チャンネルのADCと直接インターフェースするように設計されています。
IF入力信号は、X-AMP®のVGAを通して2つのギルバート・セル・ミキサーに送られます。IFのVGAは、44dBのゲイン制御範囲を提供します。高精度のゲイン制御回路は、VGAに対してデシベル・リニアのゲイン特性を設定し、温度補償を提供します。LOの直交位相スプリッタは、高い直交精度と動作周波数範囲全体にわたる振幅バランスを達成するために、2つの周波数デバイダによる分割を採用していします。
AD8348は、斬新なバイポーラ・プロセスで製造されており、3Vまたは5V電源で動作し、省スペースの28ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージで供給し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって完全に仕様化されています。
AD8348ARUのサンプルと評価用ボードAD8348-EVALの供給が可能です。
その他の変調用IC / 復調用IC製品
AD8345:250MHz~1GHz、RF / IF変調用IC
AD8346:800MHz~2.5GHz、変調用IC
AD8347:800MHz~2.7GHz、復調用IC
AD8349:700MHz~2.7GHz、変調用IC
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8348ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD8348ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8348ARUZ | 製造中 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8348ARUZ | 製造中 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8348ARUZ | 製造中 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| AD9258 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル |
| AD9251 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| AD9262 | 新規設計には非推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型 |
| AD9268 | 製造中 | A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V |
| AD9650 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS |
| AD9231 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V |
| AD9269 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| RFアンプ 5 | ||
| ADA4950-1 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| ADA4950-2 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADL5565 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz |
| AD8366 | 新規設計に推奨 | デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3 | ||
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| ADRF6510 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル |
| ADRF6516 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| ADA4930-2 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く