AD8349
製造中ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.79
製品情報
- 出力周波数範囲:700~2700MHz
- 変調帯域幅:DC~160MHz(大信号BW)
- 出力パワー:5.6dBm@2140MHz
- 位相直交誤差:0.3度
- 振幅バランス:0.1dB
- ノイズ・フロア:-156dBm/Hz
- 出力ディスエーブル機能:-50dBm未満の出力
 (<50ns)
- 単電源:4.75~5.5V
- AD8345/AD8346とピン互換
AD8349は、高性能の直交変調器であり、ワイヤレス・ネットワーク機器において単段アップコンバータとして使用するように設計されています。
高い出力パワーときわめて小さいノイズ・フロアにより、出力信号レンジが大幅に向上しています。また振幅・位相バランスの精度に優れ、サイドバンド除去について優れた仕様を備えるため、高次/大容量のQAM変調無線通信が可能です。
AD8349は一般的なセルラ・バンド(900MHz、1.9GHz、2.1GHz)で使用できることが試験済みで、CDMA/GSM/EDGE/W-CDMAの標準で規定された条件を満たします。
AD8349は16ピン薄型スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプル(製品番号:AD8349ARE)と評価用ボード(製品番号:AD8349-EVAL)があります。
その他の変調/復調器ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD8349AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD8349AREZ-RL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change | ||
| AD8349AREZ | 製造中 | |
| AD8349AREZ-RL7 | 製造中 | |
| 3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change | ||
| AD8349AREZ | 製造中 | |
| AD8349AREZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 7 | ||
| AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS | 
| AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® | 
| AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® | 
| AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® | 
| AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 | 
| AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 | 
| AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS | 
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3 | ||
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 | 
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N | 
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN | 
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く