AD8347
製造中RF / IF直交復調器、800MHz~2.7GHz、65dB AGCアンプ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.28
製品情報
- 入力周波数範囲:800MHz~2.7GHz
- 65dB AGCアンプ内蔵
- ベースバンド・レベル検出器内蔵
- ベースバンド出力アンプ内蔵
- パワーダウン機能を備えた単電源動作:2.7~5.5V
- 直交位相誤差:3度
- 振幅バランス:0.3dB
- 3次インターセプト(IIP3):+12dB
- ノイズ指数:11dB
- 低LO駆動:-10dBm
AD8347はシングルチップの2.7GHz広帯域直交復調器です。RF入力とミキサーに続くベースバンド出力との間に、デシベル・リニア特性の65dB AGCが搭載されています。同相信号と直交信号はチップから引き出されてフィルタリングされた後、最終的な出力アンプ段に送られます。最終出力アンプによってDCの共通モードレベルの調節が可能となり、デュアル・チャンネルI/Q用A/Dコンバータに直接インターフェースできます。
デシベル・リニア特性を備えた65dBのゲイン制御、50MHzの復調帯域、および優れた位相・振幅バランスなどの特徴により、AD8347はポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントのブロードバンド・ワイヤレス通信におけるダイレクト・コンバージョン無線用途に最適です。
AD8347は高度なバイポーラ・プロセスによって製造され、3Vまたは5Vの電源電圧で動作します。省スペースの28ピン薄型スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の全動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプルと評価用ボード(製品番号:AD8347-EVAL)があります。
その他の変調 / 復調器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8347ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD8347ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8347ARUZ | 製造中 | |
| AD8347ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| AD9262 | 新規設計には非推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型 |
| AD9268 | 製造中 | A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V |
| AD9650 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS |
| AD9231 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V |
| AD9258 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル |
| AD9251 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| AD9269 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| RFアンプ 5 | ||
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADL5565 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz |
| ADA4950-1 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| ADA4950-2 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| AD8366 | 新規設計に推奨 | デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3 | ||
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| ADRF6510 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル |
| ADRF6516 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| ADA4930-2 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く