クラス最高の効率性を実現したスイッチング・レギュレータ「ADP2384/2386」を発表
36V 1A降圧同期整流レギュレータ「ADP2441」を発表
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください!
超低静止電流15V 800MA降圧同期式レギュレータ「ADP2370」「ADP2371」を発表
技術情報誌 Analog Dialogue Vol.45 No.9 未発表論文から
「DC/DC ステップアップ(昇圧)レギュレータを活用する方法 」
を日本語で掲載しました。是非ご覧ください。.
ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
高い変換効率を特長とするデュアル3A出力20V、スイッチング・レギュレータ「ADP2323」を発表
アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
世界レベルの高性能・高品質製品を安定供給し、傑出した支援を提供した、優秀な戦略的サプライヤを表彰
複雑な設計課題を解決する「Circuits from the Lab/実用回路集」をアップグレード
業界初の、基板データ・ファイル無料提供によるプリント基板製造サービス「パネルdeボード」をP板.comと連携し開始
アナログ・デバイセズ、中間バスとポイント・オブ・ロード電源設計を簡素化する20V降圧DC/DC非同期レギュレータ「ADP2302」と「ADP2303」を発表
高集積降圧DC/DC同期整流スイッチング・レギュレータ「ADP2119」と「ADP2120」を発表
20V降圧DC-DC非同期式レギュレータ「ADP2300」と「ADP2301」を発表
コンスタント・オンタイム同期式降圧スイッチング・コントローラ「ADP1870」と「ADP1871」を発表
ソリューション・ブリテン2010年No.1
D/AコンバータIC
本号の内容:電流出力DACが速度、精度の比類ない組み合わせを提供 他
ソリューション・ブリテン2009年No.6
電源IC
本号の内容:有害な過渡電圧スパイクに対しDSP/FPGAを保護する新しい降圧レギュレータ 他
高い融通性を備えた同期型ステップダウンのスイッチング・レギュレータ ADP2114の特長、機能などをビデオでご紹介
ポイントオブロード電源設計向け、3A出力同期整流降圧DC/DCコンバータ「ADP2118」を発表
ポイントオブロード・アプリ向けにデュアル降圧DC/DCコンバータ「ADP2114」を開発
アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
携帯機器のエネルギー効率を改善する降圧DC/DCコンバータ「ADP2108」を発表
携帯機器のバッテリ寿命を延長する昇圧DC/DCコンバータ「ADP1612/13」を発表
ソリューション・ブリテン2009年No.1
コンスーマIC
500mAクラスで業界最小の6MHz降圧レギュレータ「ADP2121」を発表
小型で、超高速スイッチング周波数を実現する 昇降圧レギュレータ「ADP2503/04」を発表
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved