フィールド機器において4〜20mA伝送ラインを使ったHART通信を実現するシグナル・チェーン・ソリューションを発表
分解能が16ビットでデュアル構成のD/Aコンバータ「AD5689R」を発表
複雑な任意波形発生機能を搭載した180MSPS DDS機能内蔵D/Aコンバータ2製品を発表
業界をリードするnanoDAC®D/Aコンバータ・ファミリー「AD5686」など6製品を発表
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください!
業界で最小パッケージかつ最高クラスの性能のNANODAC+™コンバータ・シリーズ「AD568XR」を発表
高精度D/Aコンバータ「AD5790」(20ビット)と「AD5780」(18ビット)を発表
ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
回路設計エンジニア向け「アナログ技術セミナー2011」開催へ -8月31日(大阪)、9月2日(東京)-
アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
低ノイズで業界最速クラスの1.2GSPSデータ・スループット・レートを提供する小型 D/Aコンバータ(TxDAC)「AD9146」を発表
世界レベルの高性能・高品質製品を安定供給し、傑出した支援を提供した、優秀な戦略的サプライヤを表彰
複雑な設計課題を解決する「Circuits from the Lab/実用回路集」をアップグレード
ソリューション・ブリテン2010年No.8
Industrial IC
本号の内容:ダイナミック・パワー・コントロール付きのDAC 他
技術情報誌 Analog Dialogue Vol.44 No.4
20ビットDACは最も使いやすい1ppm高精度電圧源です。
業界初の、基板データ・ファイル無料提供によるプリント基板製造サービス「パネルdeボード」をP板.comと連携し開始
超音波システム向け低消費電力オクタル(8チャンネル)レシーバIC「AD9278」と「AD9279」を発表
ミックスド・シグナル・フロントエンドIC「AD9963」と「AD9961」を発表
ザイリンクス(Xilinx)のFPGAを用いたミックスド・シグナル-デジタル・プリディストーション開発プラットフォームを発表
業界初のダイナミック・パワー・コントロール付きデータ・コンバータ「AD5755」を発表
遠隔地向け産業用機器のシステム効率を向上する16ビット高精度コンバータ「AD5421」を発表
ワイヤレス基地局向けに高性能、省スペースを実現する高速4チャンネルD/Aコンバータ「AD9148」を発表
ソリューション・ブリテン2010年No.3
テスト&計測用IC
本号の内容:高性能データ・アクイジションのフロントエンドに最適な低ノイズ、1GHzのFastFETアンプ 他
業界初の1ppmの分解能と精度を備えた20ビットD/Aコンバータ「AD5791」を発表
ソリューション・ブリテン2010年No.1
D/AコンバータIC
本号の内容:電流出力DACが速度、精度の比類ない組み合わせを提供 他
アナログ・デバイセズのコンバータを、バックマン・エレクトロニック社が風力タービン用制御システムに採用
2009年12月17日
新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介
ソリューション・ブリテン ヘルスケアIC(2009年 No.8)を掲載いたしました。
ソリューション・ブリテン2009年No.4
産業&センサーIC
産業用IC、センサーについての設計のアイデア、ソリューション、セレクション・ガイドなど、最新情報が満載
アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
RAQ(珍問/難問集)
Q. 最近、ADCのデジタル・グラウンド・ピンをシステムのアナログ・グラウンドに接続するようにアドバイスされましたが、信じられません。間違いではありませんか?
ソリューション・ブリテン2009年No.3
D/AコンバータIC
本号の内容:最大60Vの出力範囲を提供する高精度DAC 他
高速で低消費電力のD/Aコンバータ「AD911x」と「AD971x」ファミリーを発表
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved