D/Aコンバータ(DAC)
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大のDACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど
Viewing:

サブカテゴリ

ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
アナログ・デバイセズの世界をリードするダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)ICには、オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれています。アナログ・デバイ
高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小
高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通
電圧出力DAC
アナログ・デバイセズは、抵抗ストリングおよびR-2Rの電圧出力(VOUT)D/Aコンバータ(DAC)の幅広い製品ファミリを提供しています。8ビット~20ビットの分解
電流出力DAC
アナログ・デバイセズの電流出力D/Aコンバータ(DAC)のポートフォリオは、高チャンネル密度に加え、低電流ノイズ密度、低ドロップアウト電圧、および高電力効率がシステム性能にとって極めて重要な、フォトニ

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。
campaign-image
campaign-image

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。