content here.
content here.

スイッチング・コントローラ

ADP3025とADP3026は、アナログ・デバイセズのスイッチング・コントローラです。高効率のデュアル同期整流型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、バッテリ/アダプタ入力をノートPC用のシステム電源電圧に変換するために最適化されています。 本製品は、内部の電流検知回路による正確で信頼性の高い短絡保護機能を備えており、コスト低減と全体的な効率を改善します。その他の保護機能としては、プログラマブル・ソフトスタート、UVLO、出力低電圧/過電圧保護機能などが内蔵されています。

トピック

新製品

  • ADP1877- 同期型バックPWMコントローラ、デュアル出力、トラッキング機能付き

    ADP1877は Flexmode®(アナログ・デバイセズ独自のアーキテクチャ)、デュアル・チャンネル、ステップ・ダウン・コントローラで、Nチャンネルの同期パワーMOSFETをドライブする、ドライバを内蔵しています。2つのPWM出力はお互い180°位相がシフトされており、入力のRMS電流を低減するため、入力コンデンサは最小で済みます。

    ブースト用ダイオードはADP1877に内蔵されているため、システム全体のコストと部品数が軽減されます。ADP1877は、軽い負荷状態で時はパルス・スキップ・モード、あるいはPWM連続伝導モードの動作に設定できます。

    ADP1877は外部設定可能なソフトスタート機能、出力過電圧保護、外部調整可能な電流リミット、パワー・グッドおよび200kHz~1.5MHzの周波数範囲でプログラマブルな発振器を備えています。ADP187 続きを見るRead more

    ADP1877ブロック図

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • ソリューション・ブリテン2009年No.6 電源IC

    ソリューション・ブリテン
    2009年No.6 電源IC

  • Power Management Brochure

    Explore ADI's Full Power Product Portfolio in the
    2009 Power Product Brochure

  • 2008年 ソリューション・ブリテンNo.6 電源&温度管理IC

  • 監視回路パラメータ検索

  • デモンストレーションビデオ
        ビデオ デモ(英語)を見る (5:44)
  • Power Management Download Tools: Excel-based tools that generate a power supply design with a schematic, bill of materials, and performance specifications. The basis for ADIsimPower.
  • Power Chains: Simplified power management signal chains

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Switching Controllers (Ext Switches)
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除















Part#
Results: 7
Vin RangePwr Stage VinVout Adj OptionsMulti-OutputShutdown CurrentSupply Current Switching FrequencyIout (max)SynchronousStep DownStep UpPkgPrice* (1000-4999)
Sort  
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
             
ADP16212.9V-5.5VAs Low As 1VLossless ISens@<30V Vout, Resistor ISens@>30VNo10µA3mA100 KHz - 1.5 MHz-NoNoYesMSOP-10 $1.32
ADP18213.7V-5.5V1V-24V0.6V to 85% PwrStgVinNo10µA2mA300 kHz -600 kHz, Sync up to 1 MHz20AYesYesNoQSOP-16 $1.37
ADP18223.7V-5.5V1V-24V0.6V to 85% PwrStgVinNo10µA2mA300 kHz-600 kHz; Sync up to 1 MHz20AYesYesNoQSOP-24 $1.42
ADP18233.7V-20V1V-24V0.6V to 85% PwrStgVinYes20µA3mA300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz20AYesYesNoLFCSP-32 $2.13
ADP18283V-20V1V-24V0.6V to 85% PwrStgVinNo15µA3mA300 kHz to 600 kHz-YesYesNoQSOP-20 $1.52
ADP18293V-20V1V-24V0.6V to 85% PwrStgVinYes20µA3mA300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz20AYesYes-LFCSP-32 $2.13
ADP18643.15V-14V3.15V-14V0.8V to VinNo15µA350µA580 kHz5ANoYesNoTSOT-6 $1.06
Please scroll down to see more data.
ページトップへ