アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
パワー・マネジメント


パワーマネジメント
製品番号     説明
ADM706

 

マイクロプロセッサ電圧監視用、+3V

ADP171 追加!

 

リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流

ADP125  追加!  

リニア・レギュレータ、500 MA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、外部電圧デバイダ付き

ADP151  追加!  

リニア・レギュレータ、200 mA、超低ノイズ、CMOS

ADP1612 追加!  

DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz、PWM、1.4A電流制限付き

ADP1613 追加!  

DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz、PWM、2.0 A電流制限付き

ADP1755

 

リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、1.2A出力、調整機能付、低Vin

ADP2108 追加!

 

ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz

ADP2114 追加!  

ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能 デュアル2 A/シングル4 A、同期型

ADP2119 追加!  

ステップダウンDC-DCコンバータ、2A、1.2MHz、同期型

ADP2120 追加!  

ステップダウンDC-DCコンバータ、1.25A、1.2MHz、同期型

ADP2300 追加!  

ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V、700kHz非同期型

ADP2301 追加!  

ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V、700kHz非同期型

ADP2302 追加!  

ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A、700KHz 、非同期型

ADP2303 追加!  

ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、3A、700KHz、非同期型

ADP2503 追加!

 

降圧/昇圧DC/DCコンバータ、600mA、2.5MHz

ADP2504 追加!

 

降圧/昇圧DC/DCコンバータ、1000mA、2.5MHz

ADP3338

 

高精度レギュレータ ANYCAP™、1A出力、低ドロップアウト、超低静止電流

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる