シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1178:  ALERTB出力を備えたホットスワップ・コントローラとデジタル・パワー・モニタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1178は、ホットスワップ・コントローラと電流検出アンプを統合したデバイスです。電流検出アンプは、I2Cインターフェースを介して通信を行う内部12ビットA/Dコンバータ(ADC)を使用して、電流と電圧のデジタル・モニタリングを実行します。

内部の電流検出アンプは、VCCとSENSEの各ピンを通して、パワー経路のセンス抵抗を通過する電圧を検出します。

ADM1178は、パワー経路に外付けされるNチャンネルFETのゲート電圧をGATEピンで制御して、センス抵抗を通過する電流を制限します。センス電圧(および突入電流)は、事前に設定された最大値よりも低く維持されます。

ADM1178は、内部を通過する最大電流に対して費やす時間を制限することによって、外部FETを保護します。この電流制限の持続時間は、TIMERピンに接続されるコンデンサの選択によって設定します。ADM1178はさらに、ホットスワップ・イベントの終了時に発生する可能性のある過電流イベントからの保護も行います。短絡イベントの発生時には、センス抵抗を通過する電流が過電流トリップ・スレッショールドを超えるため、FETはGATEピンのプルダウンによって即時にオフにスイッチされます。 12ビットのADコンバータは検出抵抗の電流を測定します。同時にVCCピンの供給電圧も測定します。ADコンバータでの電流読み込みがプログラムされた制限スレショールドを越えた場合には、アラート出力はトリガーを設定します。 業界標準のI2CインターフェースによってADコンバータからの電流と電圧を読み出すことができます。計測はI2Cのコマンドによって開始されます。これに変わってADコンバータは連続動作も可能で、いつでも最新の変換データを読み出すことができます。ADRピンを接続する方法によって、最大4個までのI2Cアドレスを設定できます。

ADM1178は10ピンのMSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • パワー・モニタリング/パワー見積り
  • 電話交換局用装置
  • 通信およびデータ通信装置
  • PC/サーバ
  • 特長と利点

    • 通電中のバックプレーンに対する安全なボードの抜き挿しを実現
    • 3.15~16.5Vの電源電圧を制御
    • 高精度の電流検出アンプ
    • 高精度の電圧入力
    • 電流/電圧読出し用の12ビットADC
    • 外付けNチャンネルFET用のチャージ・ポンプ式ゲート駆動
    • 回路ブレーカによる調整可能なアナログ電流制限
    • ±3%精度のホットスワップ電流制限レベル
    • 高速応答によりピーク障害電流を制限
    • 障害電流発生時の自動リトライまたはラッチオフ
    • TIMERピンによるプログラマブルなホットスワップ・タイミング
    • アクティブ・ハイのONピン

    ADM1178機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM1178: Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with ALERTB Output Datasheet (Rev D, 06/2012) (pdf, 717 kB)  データシート PDF
    Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
    This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
    Webcasts WEBCAST
    UG-659: ADM1175/ADM1176/ADM1177/ADM1178 Evaluation Kit User Guide  (pdf, 1024 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
    UG-404: USB-SDP-CABLEZ Serial Interface Board  (pdf, 536 kB)
    The USB-SDP-CABLEZ is primarily used to communicate with certain Analog Devices evaluation boards.
    ユーザー・ガイド PDF
    Dual Buck Controller Cuts Bill-of-material Costs by 15 Percent
    (EE Times, 6/6/2006)
    関連記事 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
    ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011)  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2007/2008)  (pdf, 3647 kB) ソリューション・ブリテン PDF
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
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    評価用ソフトウェア HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    評価用ソフトウェア HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM1178 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM1178-1ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM1178-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADM1178 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM1178EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -
    USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる