ADP196:  ハイサイド・パワー・スイッチ、5V、3A、ロジック制御

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP196は、1.8~5.5Vで動作できるように設計されたハイサイドの負荷スイッチです。この負荷スイッチは、電源のバッテリ動作を拡張するために必要なパワー・ドメインのアイソレションを提供します。このデバイスは、低オン抵抗のNチャンネルMOSFETを含んでおり、3Aを超える連続電流をサポートし、パワー損失を最小化します。更に、RDSONは、VIN電圧に関係なく、一定となっています。静止時電流は25μAと低く、また超小さなシャットダウン電流を備えているため、ADP196は、バッテリ駆動のポータブル機器にとって最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP196は、多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。

過熱保護回路は、接合温度が125℃を超えるような場合に動作しますので、ADP196とそれに接続された後段回路を潜在的なダメージから保護します。過電流保護は、一定の電流制限を提供します。

ADP196-01は、ADP196-01の出力がディスエーブルにされたとき、出力コンデンサを放電するための急速出力放電用抵抗器を内蔵しています。

WLCSPパッケージ内のADP197は、1.5mm2と0.60mmの高さ寸法未満の面積で、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。

ADP196は、超小型1.0mm×1.5mm、0.5mmピッチ、6ボールのWLCSPパッケージと、2.0mm×2.0mm、0.65mmピッチの6ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • オプティカル・モジュール、SFP、SFP+、XFP、CFP、の突入電流制御

特長と利点

  • 低RDSON:10mΩ(WLCSP)または27mΩ(LFCSP)
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 急速出力放電(QOD)回路(ADP196-01)を内蔵
  • 連続動作電流:3A@70℃
  • 1.2Vロジック互換のイネーブル入力
  • 低静止時電流:25μA@VIN=1.8V
  • 低静止時電流:40μA@VIN=5.5V
  • 過熱、過電流保護回路内蔵
  • 超低シャットダウン電流:1μA未満
  • 超小型1.0mm×1.5mm、0.5mmピッチ、6ボールのWLCSPパッケージ
  • 2.0mm×2.0mm×0.55mm、0.65ピッチの6ピンLFCSPパッケージ

ADP196 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP196 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP196ACBZ-01-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.04x1.5mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP196ACBZ-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.04x1.5mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP196ACPZN-01-R7 製品状況: 製造中 6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP196ACPZN-R7 製品状況: 製造中 6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる