シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5061:  パワー・パスおよびUSBモード互換性を持つ、I2Cから設定可能な小型リニア・バッテリー・チャージャ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5061は、USB 3.0およびUSBバッテリ充電仕様1.2に準拠したチャージャであり、ミニUSB VBUSピンを使って電源コンセント、自動車電源、またはUSBホスト・ポートから電源を取得して充電を行うことができます。

ADP5061は4 V~6.7 Vの入力電圧範囲で動作し、最大許容電圧は20 Vです。20 Vの許容電圧を持つため、USBバス着脱時に発生するスパイクの問題が軽減されます。

ADP5061は、リニア・チャージャ出力とバッテリの間にFETを内蔵しています。このFETがあるためバッテリのアイソレーションが可能になるのでバッテリ故障時またはバッテリ未接続時にシステム電源の供給が可能です。この機能により、USB電源を接続すると直ちにシステムが機能することができます。

外付けUSB検出チップにより検出されるUSB電源タイプに応じて、ADP5061は最適な充電とUSB互換性が得られるように正しい電流制限値を設定することができます。

ADP5061には出荷時に設定可能な3種類のデジタル入力/出力ピンがあるため、様々なシステムに対応できる柔軟性を持っています。これらのデジタル入力/出力ピンを使用すると、入力電流制限値、充電のイネーブル/ディスエーブル、充電電流制限値、専用割込み出力ピンなどの機能の組み合わせが可能になります。

アプリケーション

  • デジタル静止画カメラ
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • シングル・セル・リチウムイオン・ポータブル機器
  • PDA、オーディオ、GPS機器
  • ポータブル医用機器
  • 携帯電話

特長と利点

  • 2.6mm x 2mmのWLCSPパッケージを採用
  • I2Cを使用して設定可能
  • 柔軟なデジタル制御入力
  • LDOモードでACチャージャから最大2.1 Aの電流が可能
  • 動作入力電圧: 4.0 V~6.7 V
  • 許容入力電圧: -0.5 V~+20 V (USB VBUS)
  • USB 3.0およびUSBバッテリ充電仕様1.2に準拠
  • 電流検出機能と電流制限機能を内蔵
  • バッテリとチャージャ出力の間に最小30 mΩのバッテリ・アイソレーションFETを内蔵
  • 熱制御により温度上昇を防止
  • JEITA 1およびJEITA 2リチウムイオン・バッテリ充電温度仕様に準拠
  • システム起動を保証する最小所要レベルにバッテリが到達するまでSYS_ENフラグを使ってシステムをディスエーブル可能

ADP5061 動作回路例

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP5061 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5061 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5061CB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 Evaluation Baord $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる