D/Aコンバータ(DAC)
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大のDACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど、さまざまなアプリケーション
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
アナログ・デバイセズの世界をリードするダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)ICには、オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれています。アナログ・デバイ
高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小
高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通
電圧出力DAC
アナログ・デバイセズは、抵抗ストリングおよびR-2Rの電圧出力(VOUT)D/Aコンバータ(DAC)の幅広い製品ファミリを提供しています。8ビット~20ビットの分解
電流出力DAC
アナログ・デバイセズの電流出力D/Aコンバータ(DAC)のポートフォリオは、高チャンネル密度に加え、低電流ノイズ密度、低ドロップアウト電圧、および高電力効率がシステム性能にとって極めて重要な、フォトニ
カテゴリー内の製品
MAX14515B
新規設計に推奨
High-Voltage Liquid Lens Driver
AD5711R
新規設計に推奨
8チャンネル、12ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD5705R
新規設計に推奨
リファレンスおよびSPIを内蔵した4チャンネル、12ビットの電流出力DAC
AD5529R
新規設計に推奨
16チャンネル、16ビット高電圧出力DAC
AD3532R
新規設計に推奨
リファレンスとSPIを内蔵した16チャンネル、16ビットの電圧出力DAC
AD5706R
新規設計に推奨
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD3531R
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3531
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI内蔵
AD3530R
新規設計に推奨
8チャンネル、16 ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}