広帯域幅、広ダイナミックレンジ・システムを革新する幅広いソリューションがある。
その差が、アナログ・デバイセズ

RFDAC

たとえば、3.6GHzまでのRF信号をダイレクトに生成する14ビットRFDAC™ "AD9739"

アナログ・デバイセズは 広帯域幅、広ダイナミックレンジが要求されるシステム向けに、高性能ソリューションを豊富にご用意。そのひとつが、14ビットRF用D/AコンバータのAD9739 です。アナログ・デバイセズ独自のMix-Mode™スーパー・ナイキスト・アーキテクチャの採用により、クラス最高レベルの帯域幅とダイナミックレンジを実現し、3.6GHzまでの周波数に対してRF信号をデジタル・シンセシスでダイレクトに生成します。設計の簡素化に伴い、お客様製品の信頼性の向上や、コスト、サイズ、消費電力の低減に貢献します。
ここでは、製品の詳細や関連情報が掲載されたサイトなどをご紹介します。








  • 広告掲載製品一覧
  • D/Aコンバータ 製品一覧
  • 技術情報/論文
  • その他
  • myAnalogのご案内




  • 広告掲載製品一覧

  • AD9739 - D/Aコンバータ、14ビット、2500MSPS、RF用
  • ADL5541 / ADL5542 - RF/IFゲイン・ブロック、15/20dBゲイン、50MHz~6GHz
  • AD9516 - 14出力のクロック発生器、2.8GHz VCO内蔵
  • ADCLK914 - HVDSクロック/データ・バッファ、超高速、SiGe、オープン・コレクタ


  • D/Aコンバータ 製品一覧

    D/Aコンバータ製品一覧

    ページの先頭へ


    技術情報/論文

  • AD9739およびAD9789の製品概要 (pdf size: 1.1MB)

  • AD9739と類似製品AD9789の特長や、弊社独自のMix-Modeスーパー・ナイキスト・アーキテクチャの利点を簡潔にまとめた資料です。

  • 高速回路基板レイアウトの実務ガイド(Analog Dialogue 2005年9月号)

  • プリント回路基板(PCB)レイアウトは、高速回路においてきわめて重要であるにもかかわらず、たいていの場合、設計プロセスの最後の段階の一つとして行われます。高速PCBレイアウトには考慮すべき点が多々あり、それらについて論じた文献も数多くあります。 続き ... 

  • 14-Bit DACs Perform DDS For RF Signals To 3.6 GHz(英語)

  • 雑誌Electronic Design Magazineに掲載されたAD9739およびAD9789の紹介記事

  • ソリューション・ブリテン: No.3 D/A コンバータIC


  • アプリケーション・ノート:
  • AN-928: Understanding High-speed DAC Testing and Evaluation (英語) (pdf size:4.34MB):


    その他

  • AD9739 プレス・リリース

  • myAnalogのご案内

    弊社ウェブサイトのmyAnalogにお客様の情報をご登録いただきますと、お気に入りのページのブックマークやそのページに関するアップデート情報、さらにはご興味のある製品カテゴリーの新製品情報をタイムリーに受け取ることができます。 また、メールによる4種類のニュースレターや技術者に人気のあるAnalog Dialogueも購読いただけます。
    本ページ右上からmyAnalog に、ぜひご登録ください。

    現在配信しているニュースレター
  • IMI(産業用ニュースレター) : 月1回
  • ソリューション・ブリテン : 月1回
  • ヘッドライン・ニュース : 隔月
  • RFニュースレター : 3か月に1回


  • ページの先頭へ

    感想、意見を送る X
    content here.
    content here.

    感想、意見を送る

    閉じる