シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5755:  D/Aコンバータ、16ビット、4mA~20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5755は、クワッド、電圧および電流出力のDACで、-26.4V~+33Vの電源電圧で動作します。内蔵のダイナミック・パワー制御は、電流モードでのパッケージ・パワーの消費を最小化します。これは、チップの消費電力を最小化するために最適化されたDC/DCブースト・コンバータを使って、7.4V~29.5Vの出力ドライブ用の電圧を安定化させることで達成されます。

この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、このインターフェースは最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPおよびマイクロ・コントローラなどのインターフェース規格と互換性を備えています。また、このインターフェースは、オプションでCRC-8のパケット誤差チェック機能を特長としており、インターフェース上の動作をモニタするウオッチドッグ・タイマも備えています。

製品のハイライト

  1. 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
  2. 16ビット性能
  3. マルチチャンネル

アプリケーション

  • プロセス制御
  • アクチュエータ制御
  • PLCs

特長と利点

  • 16/12ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
  • 電流と電圧出力ピンは単一端子で接続可能
  • 出力電流範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、または0mA~24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.05%(max)
  • 電圧出力範囲:0~5V、0~10V、±5V、±10V、総合未調整誤差(TUE):±0.04%(max)
  • ユーザ・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
  • 診断機能内蔵
  • リファレンス電圧を内蔵(±5ppm/℃typ)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃

AD5755 機能ブロック図

類似製品

  • AD5755-1 Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4-20mA & Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity
  • AD5735 Quad Channel, 12-Bit, Serial Input, 4-20 mA & Voltage Output DAC with Dynamic Power Control
  • AD5422 Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC

Video: 16-Bit Multi-Channel, Voltage & Current Output DAC

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5755: ダイナミック消費電力制御付きの4チャンネル、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力 / 電圧出力DAC (Rev 0, 08/2011) (pdf, 2118 kB)  データシート PDF
AD5755: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA and Voltage Output DAC, Dynamic Power Control Data Sheet (Rev D, 05/2014) (pdf, 2055 kB)  データシート PDF
AN-1289: AD5755 をはじめとするダイナミック電力制御機能付き DAC を、内蔵のダイナミック電力制御を使わずに様々なアプリケーションに応用する方法  (pdf, 325 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1289: Using the AD5755 and Similar Dynamic Power Control DACs in Applications Without Dynamic Power Control  (pdf, 169 kB) アプリケーション・ノート PDF
AD5755 Get started Video Videos HTML
AD5755: 16-Bit Multi-Channel Control IC
The AD5755 is a complete 16-Bit quad-channel control IC that integrates ADI's precision data conversion, signal conditioning and power management technologies.
Videos HTML
UG-244: ダイナミック消費電力制御機能および HART 接続機能付、4 チャンネル、16 ビット、シリアル入力、4 mA~20 mA、電圧出力 DAC の評価用ボード  (pdf, 889 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Quad 16-Bit Voltage-/Current-Output DACs Save Space, Cost, and Power in Multichannel PLCs
(Analog Dialogue, Volume 44 – July 2010)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2646: Dynamic Power Control DPC Minimizes Power Loss, Maximizes Temperature Range  (pdf, 578 kB) 技術関連記事 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5755/AD5755-1 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5755 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5755 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5755 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External 5V References for the AD5755

  • For high accuracy, low noise, low temperature drift, we recommend the ADR435 or the ADR445.
  • For precision, low cost, wide supply, small package, we recommend the ADR02.
Recommended Digital Isolators for the AD5755
  • For a low cost, quad channel, up to 10 Mbps data rate, we recommend the ADuM1410 or the ADuM1411.
  • For higher data rates: dc to 90 Mbps, we recommend the ADuM1400.
Recommended Switching DC-DC Regulators for the AD5755
  • For a high voltage, buck regulator with integrated power MOSFET, we recommend the ADP2302 or ADP2303.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5755 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5755ACPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 16.65 $ 13.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5755ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - $ 13.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5755BCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5755BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - $ 15.76 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5755 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5755SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる