シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5312:  10ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5312製品紹介ビデオあります

AD5312(10ビット)は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が230µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのデュアル、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5312では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。

製品のハイライト

  • 10ピンのマイクロSOICパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.7mW、5V電源時で1.5mWの消費電力
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • クロック・レートが最大30MHzの汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用
  • AD5302(8ビット)、AD5322(12ビット)とピンおよびソフトウェア互換
  • 特長と利点

    • 1つのパッケージに2個の10ビットD/Aコンバータを内蔵
    • マイクロパワー:消費電流300µA@5V(リファレンス電流を含む)
    • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
    • 設計で単調増加性を保証
    • 0Vにパワーオン・リセット
    • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
    • 出力電圧範囲:0V~VREF
    • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
    • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
    • LDACピン(アクティブ・ロー)によるD/Aコンバータ出力の同時アップデート
    • 温度範囲:-40~+105℃
    • 3つのパワーダウン機能

    AD5312機能ブロック図

    類似製品

    • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5045: Fully Accurate 14-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    More

    Of Note ...

    For additional information, please see also AD5313 in 16-Lead TSSOP.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5302/AD5312/AD5322: 2.5~5.5V電源、230μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力の8/10/12ビットD/Aコンバータ (Rev C, 04/2006) (pdf, 593 kB)  データシート PDF
    AD5302/AD5312/AD5322: 2.5V to +5.5V, 230 A Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev D, 05/2011) (pdf, 542 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5312 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Precision References for the AD5312 Recommended Output Amplifiers for the AD5312
    • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
    • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
    Recommended Digital Isolator for the AD5312
    • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5312 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5312ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.23 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5312ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD5312BRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.80 N  成分表 PCN 購入
    AD5312BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.97 $ 2.43 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5312BRMZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.43 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD5312BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD5312WARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる