AD5302
製造中8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品情報
- 1つのパッケージに2個の8ビットD/Aコンバータを内蔵
- マイクロパワー:消費電流300µA@5V(リファレンス電流を含む)
- パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 0Vにパワーオン・リセット
- バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
- 0V~VREFの出力電圧
- 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シ
アル・インターフェース - レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
- LDACピン(アクティブ・ロー)によるDAC出力の同時アップデート
- 温度範囲:-40~+105℃
- 3つのパワーダウン機能
AD5302(8ビット)は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が230µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのデュアル、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5302では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5302ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5302ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5302BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5302BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5302ARMZ | 製造中 | |
| AD5302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5302BRMZ | 製造中 | |
| AD5302BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5302ARMZ | 製造中 | |
| AD5302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5302BRMZ | 製造中 | |
| AD5302BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5302ARMZ | 製造中 | |
| AD5302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5302BRMZ | 製造中 | |
| AD5302BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
| OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
| AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| データ・アイソレータ 2 | ||
| ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |