トピック
- 2009年07月13日 アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
データ変換とシグナル・コンディショニング技術におけるトップ・メーカーとして業界全体で認知され、DSC(デジタル・スチル・カメラ)、DVC(デジタル・ビデオ・カメラ)、工業用画像処理アプリケーションにおける長年の経験を踏まえたアナログ・デバイセズが、さまざまな新しいレンズ・ドライバ・ソリューションを提供します。
レンズ・ドライバは、レンズ・システムのモータ/アクチュエータを駆動して、カメラ付き携帯電話のカメラ・モジュールやその他のカメラに対応するデバイスでオートフォーカス、光学ズーム、光学手ぶれ補正、シャッター、自動絞り、NDFなどの機能を提供することによって、光学処理による高い画像品質を可能にします。
高電圧/電流ドライバ、波形制御、パワーマネジメント、信号処理、走行制御などの機能を集積したレンズ・ドライバは、最新のモータ/アクチュエータ技術と共に最適なシステム・ソリューションが提供できるように設計されています。
レンズ・ドライバは、カメラ付き携帯電話、その他のカメラ搭載機器、DSC、コンスーマ・エンターテイメント、コンピュータ/自動車画像アプリケーションなどの量産アプリケーションでの要求に応じて、最小パッケージ、最小消費電力で完全なソリューションを提供します。
Loading Selection Table Data. Please wait...
|
Part#
Results: 2
| Resolution (Bits) | DAC Update Rate | DAC Type | Pwr Diss | DAC Settling Time | Pos Supply | Operating Temp Range | DAC Input Format | Ref Int/Ext | Package | Product Description | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| AD5398 | 10 | 31kSPS | Current Out | 20mW | 250µs | +2.7V to +5.5V | -40 to +85 | I2C/Ser 2-wire, Ser | Int | CSP | 10-Bit, I2C D/A Converter w/ 120 mA Current Sinking Capability |
$ |
|
| AD5821 | 10 | n/a | Current Out | 20mW | 250µs | +2.7V to +5.5V | -40 to +85 | I2C/Ser 2-wire, Ser | Int | CSP | 120 mA Current Sinking, 10-Bit, I2C® DAC |
$ |
|