content here.
content here.

オーディオ用D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーションに利用できる広範なオーディオ用D/Aコンバータ(DAC)を提供しています。それぞれの用途に応じた性能を取り揃えており、なかでも自動車用オーディオ、DVDプレーヤ/レコーダ、オーディオ/ビデオ・レシーバ、プロ用ミキシング・コンソール、デジタル・エフェクト・ボックスなどのアプリケーションに最適です。

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • ソリューション・ブリテン2009年No.1 コンスーマIC

    ソリューション・ブリテン
    2009年No.1 コンスーマIC

  • アドバンストTV

    アナログ・デバイセズの
    アドバンストTV

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Audio D/A Converters
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除






Part#
Results: 16
DAC DNR (dB)SNR (dB)DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB)Product DescriptionPrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
    
     
AD1955120120110Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86
AD185311611710424-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) $7.59
AD1852114114104Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) $5.57
AD185411311297Complete Single Chip Stereo Audio D/A $4.05
AD1953112112100SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
AD1954112112100SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
AD193311011096192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL $3.66
AD1833A11011095Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A $3.98
AD195810910896Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL**
AD193410810896192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. $3.15
AD1851961109016-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies $4.71
AD185794-90Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A**
AD185994-88Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A $4.45
AD185894-90Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A**
AD1868929888Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC **
AD1866909586Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC $10.57
Please scroll down to see more data.
ページトップへ