シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9434:  A/Dコンバータ、12ビット、370MSPS/500MSPS、1.8V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9434は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大500 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。サンプル/ホールドアンプや電圧リファレンスなどの必要なすべての機能をチップ上に内蔵して、完全な信号変換ソリューションを提供します。VREFピンは、内蔵リファレンスをモニタしたり、外部電圧リファレンスを供給したり(この場合、SPIポートを通して、外部リファレンス・モードを有効に設定する必要があります)するために使われます。

このADCは、フル性能動作のためには、1.8Vアナログ電源と差動のクロックを必要とします。デジタル出力はLVDS(ANS-644)互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットまたはグレイコードをサポートしています。データ用クロック出力は、出力データのタイミングに対して適切になっています。

AD9434は最新のCMOSプロセスで製造され、56ピンのLFCSPパッケージを採用しており、工業温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様規定されています。この製品はUS特許および国際特許によって保護されています。

アプリケーション

  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信用テスト装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化

製品のハイライト
  1. 高性能:
    SNR:65dBFSを維持@500MSPS、250 MHz入力
  2. 低消費電力:
    500MSPSでわずか660mWの消費
  3. 使い易さ:
    LVSD出力データと出力クロック信号は、従来のFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計において柔軟性を提供単電源1.8Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化
  4. シリアル・ポート制御:
    標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、パワーダウン、ゲインの調整、あるいは出力テスト・パターン発生などをサポート
  5. AD9434はAD9230とピン互換ですので、最小の設計変更で、多くのアプリケーションにおいて代替することができます

特長と利点

  • SNR=65dBFS @fIN==~250 MHz @500MSPS
  • ENOB=10.5ビット@fIN=~250MHz @500MSPS(-1.0dBFS)
  • SFDR=-78dBc@fIN=~250MHz @500MSPS(-1.0dBFS)
  • 入力バッファを内蔵
  • 優れた直線性性能:
    --DNL誤差:±0.5LSB(typ)
    --INL誤差:±0.6 LSB(typ)
  • 500MSPSのLVDS
    (ANS-644レベル)出力
  • 1GHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • AD9230とピン互換
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD9434 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9434: 12ビット、370 MSPS/500 MSPS 1.8 V A/Dコンバータ (Rev A, 05/2011) (pdf, 1002 kB)  データシート PDF
AD9434: 12-Bit, 370 MSPS/500 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 1002 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
CN-0238: アンチエイリアシング・フィルタ付き高性能、12 ビット、500MSPS 広帯域レシーバ  (pdf, 643 kB) 実用回路 PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
UG-290: Evaluating the AD9434 and AD9484 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 1766 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
通信、工業用アプリケーション向け低消費電力12ビット1.8V A/Dコンバータ「AD9434」を発表 (20 Apr 2011) プレス・リリース HTML
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9434/AD9484 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9434

  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5201, the dual ADL5202 or the ADL5240.
Recommended Clock Drivers for the AD9434
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.

  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523 and AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9434 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9434BCPZ-370 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工業用 Tray, 260 $ 100.00 $ 85.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9434BCPZ-500 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工業用 Tray, 260 $ 147.00 $ 124.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9434BCPZRL7-370 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工業用 Reel, 750 $ 100.00 $ 85.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9434BCPZRL7-500 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工業用 Reel, 750 $ 147.00 $ 124.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9434 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9434-370EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
AD9434-500EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる