AD9272: オクタルLNA/VGA/AAF/ADC、クロスポイント・スイッチ |
AD9272は低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、8チャンネルの低ノイズ・プリアンプ(LNA)、可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)と12ビット、10MSPS~80MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で構成されています。
各チャンネルは、42dBの可変ゲイン範囲が可能で完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、最大52dBのゲインと最大80SPSのレートをもつA/Dコンバータなどの特長を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。LNAの入力換算ノイズ電圧は21.3dBゲインの時、標準で0.75μnV ...続きを見る
AD9272は低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、8チャンネルの低ノイズ・プリアンプ(LNA)、可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)と12ビット、10MSPS~80MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で構成されています。
各チャンネルは、42dBの可変ゲイン範囲が可能で完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、最大52dBのゲインと最大80SPSのレートをもつA/Dコンバータなどの特長を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。LNAの入力換算ノイズ電圧は21.3dBゲインの時、標準で0.75μnV/√Hzで、最大ゲイン時でのチャンネル全体に渡る合計入力換算ノイズは0.85nV/√Hzです。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)とLNAの21.3dBゲインを仮定した場合、入力のSNRは約92dBとなります。CW(連続波)ドップラー・モードでは、LNAの出力はトランスコンダクタ・アンプを駆動し、8×8の差動クロスポイント・スイッチに切り替えられます。スイッチはSPIを介してプログラムされます。
アプリケーション
| Learn more about this product and why it won this prestigious technical award AD927x Family Overview |
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9239-250 | 12 | 250MSPS | 4 | 1.526W |
| AD9239-210 | 12 | 210MSPS | 4 | 1.298W |
| AD9239-170 | 12 | 170MSPS | 4 | 1.139W |
| AD9627-150 | 12 | 150MSPS | 2 | 890mW |
| AD9627-80 | 12 | 80MSPS | 2 | 490mW |
| AD9432-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 1.1W |
| AD9230-170 | 12 | 170MSPS | 1 | 349mW |
| AD9433-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 1.425W |
| AD9233-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 350mW |
| AD9236 | 12 | 80MSPS | 1 | 411mW |
| AD9433-125 | 12 | 125MSPS | 1 | 1.5W |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9272-65EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 100 | 工業用 | $250.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9272BSVZ-40 | 製造中 | 100 | 工業用 | $63.53 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9272BSVZ-65 | 製造中 | 100 | 工業用 | $65.88 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9272BSVZ-80 | 製造中 | 100 | 工業用 | $72.94 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9272BSVZRL-40 | 製造中 | 100 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9272BSVZRL-65 | 製造中 | 100 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9272BSVZRL-80 | 製造中 | 100 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。