アプリケーション・ノート (21)
- AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック (pdf, 392 kB)
- AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB)
- AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007) (pdf, 674 kB)
- AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB)
- AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル (pdf, 6608 kB)
- AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB)
- AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB)
- AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース (pdf, 731 kB)
- AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB)
- AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について (pdf, 1039 kB)
- AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB)
- AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース (pdf, 351 kB)
- AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB)
-
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. -
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. - AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB)
- AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響 (pdf, 359 kB)
- AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter (pdf, 291 kB)
- AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB)
- AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB)
- AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated (pdf, 370 kB)
実用回路 (1)
技術関連記事 (2)
- MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB)
- MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB)
データシート (1)
用語集 (1)
プレス・リリース (2)
- クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012)
- マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011)
ユーザー・ガイド (1)