シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9253:  A/Dコンバータ、14ビット、80 / 105 / 125MSPS、クワッド、1.8V、シリアルLVDS出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9253は、サンプル&ホールド回路内蔵のクワッド14ビット80MSPS / 105MSPS / 125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)であり、低価格、低消費電力、小型、使い易さについて最適化されています。この製品は、最大125MSPSまでの変換レートで動作し、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーション向けに、並外れたダイナミック性能と低消費電力化に関して最適化されています。

このADCは、フル性能動作のために1.8Vの単電源とLVPECL- / CMOS- / LVDS-互換のサンプル・クロック・レートを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、外付けのリファレンス電圧またはドライバは必要としません。

このADCは、適切なLVDSシリアル・データ・レートを得るために、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。出力上のデータをキャプチャするためのデータ・クロック出力(DCO)と、新しい出力バイトを通知するためのフレーム・クロック出力(FCO)を備えています。個々のチャンネルにパワーダウン機能がサポートされており、全てのチャンネルがディセーブル状態の時は2mW(typ)未満しか電力を消費しません。このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびプログラマブル・デジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。

AD9253はRoHS準拠、48ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。またこの製品はUS特許によって保護されています。

アプリケーション

  • 医用画像処理 / 非破壊用超音波
  • 直交無線受信器
  • ダイバーシティ無線受信器
  • 光ネットワーク
  • テスト装置

特長と利点

  • 1.8V電源動作
  • 低消費電力:チャンネルあたり110mW@125ビット、スケーラブルな消費電力オプション付
  • SNR=74dB(ナイキスト周波数まで)
  • SFDR=90dBc(ナイキストまで)
  • DNL誤差:±0.75 LSB(typ)
    INL誤差:±2.0 LSB(typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、ディフォルト)低消費、削減信号オプション(IEEE1596.3と同様)
  • 650MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9253 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9253: Quad, 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS Serial LVDS 1.8 V Analog-to-Digital Converter (Rev 0, 10/2011) (pdf, 1268 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
Evaluating the AD9253/AD9633/AD9653 Analog-to-Digital Converters
(Wiki Site)
ユーザー・ガイド HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012) プレス・リリース HTML
マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9253 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9253

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
Recommended IF Variable Gain Amplifier for the AD9253
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202.
  • For an ultralow noise preamplifier optimized for Ultrasound applications, we recommend the AD8334 quad VGA.
Recommended Clock Drivers for the AD9253
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520 or AD9522 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9253 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9253BCPZ-105 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 117.00 $ 99.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253BCPZ-125 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 137.00 $ 116.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253BCPZ-80 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 74.00 $ 62.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253BCPZRL7-105 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 117.00 $ 99.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253BCPZRL7-125 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 137.00 $ 116.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253BCPZRL7-80 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 74.00 $ 62.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253TCPZ-125EP 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 軍用 Tray, 260 $ 200.00 $ 170.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9253TCPZR7-125EP 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 軍用 Reel, 750 $ 200.00 $ 170.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9253 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9253-125EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる