ACE Awards, EE Times China
2007 Product of the Year
Category: A/D D/A Converter ICs
Technical Articles:
Low Power Continuous Wave (CW) Doppler for Portable Ultrasound Systems
High Performance Electrocardiogram (ECG) Signal Conditioning
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD7980に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「16ビット、1MSPS、ADコンバータ」 |
小型パッケージに収めた16ビットADCです。±1.25LSB maxのDNL特性かつローノイズで高速高精度の用途に最適です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7980」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7980: MSOP/QFN採用の16ビット 1MSPS PulSAR ADC (Rev B, 06/2009) (pdf, 632 kB) | データシート | |
| AD7980: 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev B, 06/2009) (pdf, 632 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | チュートリアル | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | チュートリアル | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | チュートリアル | |
| UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs (pdf, 4636 kB) | ユーザー・ガイド | |
| Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter | 技術関連記事 | HTML |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
| 高性能の心電図(ECG)シグナル・コンディショニング | 技術関連記事 | HTML |
|
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006) |
関連記事 | HTML |
|
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006) |
関連記事 | HTML |
| エレクトロニカ2012において、ビールの銘柄当てデモ「Name That Beer」を披露 (06 Nov 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7980 IBIS Models | IBISモデル | HTML |
| AD7980 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD7980 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD7980 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD7980 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended External Voltage References for the AD7980
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。