![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD7266に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • Circuits from the Lab/実用回路集 • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
2チャンネルの同時サンプリングが可能で、高速サンプル&ホールド・アンプによりアンダー・サンプリングも実現できます。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7266BCPZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7266:差動/シングルエンド入力、デュアル2MSPS、12ビット、3チャンネル逐次比較型A/Dコンバータ (Rev 0, 01/2006) (pdf, 711 kB) | データシート | |
| AD7266: Differential/Single-Ended Input, Dual 2 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR ADC Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 682 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN-0187: 高速、低消費電力、3.3 V単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF電力の測定回路 (pdf, 651 kB) | 実用回路 | |
| CN-0039: AD7266 SAR ADC in DC-Coupled Differential and Single-Ended Applications (pdf, 109 kB) | 実用回路 | |
| The Data Conversion Handbook | 設計ハンドブック | HTML |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | チュートリアル | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | チュートリアル | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | チュートリアル | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
|
Choosing an A/D Converter for Motor Control Apps
Designers must solve challenges associated with current and voltage monitoring, optical encoder feedback, and resolver-to-digital conversion (Electronic Products, 5/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Data-Converter Trio Zeroes In On High-Level Motor Control
(Electronic Design, 3/1/3005) |
関連記事 | HTML |
|
モータ制御用コンバータ
(pdf)
高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。 |
製品カタログ | |
| フロントエンド・アンプ・アプリケーション向け両電源駆動の高精度オペアンプ「ADA4077-2」を発表 (20 Dec 2012) | プレス・リリース | HTML |
| システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ | メディア掲載一覧 | HTML |
Medical Applications
|
メディア掲載一覧 | HTML |
| ADコンバ-タの差動入力とは何? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 全チャンネル同時変換の読み出し | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0187 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0187 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD7266 Differential/Single-Ended Input, Dual, Simultaneous Sampling, 2 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR A/D Converter Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Digital Isolators for the AD7266
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。