ADA4817-1: オペアンプ、FastFET、1GHz、低ノイズ |
ADA4817-1(シングル)およびAD4817-2(デュアル)は、FastFET™アンプで、ユニティーゲイン安定動作、超高速のFET入力電圧帰還アンプです。これらのアンプは、アナログ・デバイセズ独自の超高速XFCB(コンプリメンタリ・バイポーラ)プロセスで設計されており、超低ノイズ(4nV/√Hz、2.5fA/√Hz)、しかも高入力インピーダンスを実現しています。
1.5pFの入力容量、低ノイズ(4nV/√Hz)、低オフセット電圧(2mV max)、そして-3dB帯域幅が1050MHzを持ったADA4817-1/ADA4871-2は、データ・アクイジションのフロントエンドや、フォトダイオードのプリアンプのような広帯域トランスインピーダンス・アプリケーションに最適なアンプです。 ...続きを見る
ADA4817-1(シングル)およびAD4817-2(デュアル)は、FastFET™アンプで、ユニティーゲイン安定動作、超高速のFET入力電圧帰還アンプです。これらのアンプは、アナログ・デバイセズ独自の超高速XFCB(コンプリメンタリ・バイポーラ)プロセスで設計されており、超低ノイズ(4nV/√Hz、2.5fA/√Hz)、しかも高入力インピーダンスを実現しています。
1.5pFの入力容量、低ノイズ(4nV/√Hz)、低オフセット電圧(2mV max)、そして-3dB帯域幅が1050MHzを持ったADA4817-1/ADA4871-2は、データ・アクイジションのフロントエンドや、フォトダイオードのプリアンプのような広帯域トランスインピーダンス・アプリケーションに最適なアンプです。
広い電源電圧範囲(5V~10V)を備え単電源および両電源での動作が可能なADA4817-1/ADA4817-2は、アクティブ・フィルタやA/Dコンバータのドライバなどを含むさまざまなアプリケーションで動作するようにデザインされています。
ADA4817-1は3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージ、ADA4817-2は4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージを採用しています。両方のパッケージとも低歪みを特長としており、2次高調波歪みが改善されています、さらに回路基盤のレイアウトを簡素化できます。加えて、両パッケージとも露出パッドを持っており、PCB基盤への低熱抵抗パスを実現しています。これによって、より効率的な熱交換が可能となり、信頼性が向上されます。両製品の動作定格は、拡張工業温度範囲(-40~+105℃)にわたっています。
アプリケーション
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4817-1 | 1.05GHz | 870V/µs | 400µV | 2pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8045 | 1GHz | 1.35KV/µs | 200µV | 2µA | 3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4817-2 | 1.05GHz | 870V/µs | 2mV | 2pA | 4nV/rtHz | 2 | -40 to +105 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8000 | 1.58GHz | 4.1KV/µs | 1mV | 5µA | 1.6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8001 | 880MHz | 1KV/µs | 2mV | 3µA | 2nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8009 | 1GHz | 5.5KV/µs | 2mV | 50µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8007 | 650MHz | 1KV/µs | 500µV | 4µA | 2.7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| ADA4861-3 | 730MHz | 680V/µs | 100µV | 700pA | 3.2nV/rtHz | 3 | -40 to +105 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4817-1ACPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $3.54 | $3.54 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4817-1ACPZ-R7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $ | $2.95 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4817-1ACPZ-RL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $ | $2.95 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4817-1ARDZ | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $3.54 | $2.95 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4817-1ARDZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $ | $2.95 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4817-1ARDZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $ | $2.95 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。