シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4627-1:  オペアンプ、JFET入力段、36V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADA4627-1製品紹介ビデオあります

ADA4627-1/ADA4637-1は広帯域幅の高精度アンプで、低ノイズ、非常に小さなオフセットとドリフトおよび低バイアス電流を特長としています。この製品は±5V~±15Vの両電源の動作が仕様規定されています。

ADA4627-1/ADA4637-1は今まで、ごくわずかなアンプでしか見られなかった利点を提供します。これらのアンプは、最良のDC精度と高速のAC仕様を組み合わせたオペアンプです。ADA4637-1はADA4627-1の補正回路を省いたバージョンで、ノイズ・ゲインまたはそれ以上で安定動作をします。

標準でわずか70μVのオフセット電圧、1µV/℃以下のドリフト、0.86µV p-pのノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、ADA4627-1/ADA4637-1は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。

ADA4627-1/ADA4637-1は、-25℃~+85℃の工業温度範囲と-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲の両方で仕様が規定されています。また、ADA4627-1は8ピンLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージで供給され、ADA4637-1は小型8ピンSOICで供給されます。

ADA4627-1/ADA4637-1はアナログ・デバイセズが提供する、現在ますます製品が増えている、高速、高精度オペアンプ・シリーズ製品の1つです。

アプリケーション

  • 高インピーダンス・センサー
  • フォトダイオード・アンプ
  • 高精度計測機器
  • 位相ロック・ループ(PLL)用ループ・フィルタ
  • ハイエンド業務用オーディオ
  • DAC用出力アンプ
  • 自動テスト装置(ATE)
  • 医療機器

特長と利点

  • 低オフセット電圧:µV(max)
  • オフセット・ドリフト:1µV/℃(typ)
  • 低入力バイアス電流:5pA(max)
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 電源電圧:±5V~±15V 両電源
  • GB積:19MHz(ADA4627-1)、79MHz(ADA4637-1)
  • 電圧ノイズ6.1nV/√Hz@1kHz

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADA4627-1 ピン配置図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADA4627-1に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ: 「高性能JFET入力OPアンプ」

ADA4627-1ビデオ 低入力バイアス電流を特徴とするジャンクションFET入力を持つ高性能OPアンプです。±15V電源を使用することができ、ローノイズ特性など、その高精度と合わせて広いダイナミックレンジを実現することが可能です。高精度信号処理に適したこのアンプです。

この製品のここがおススメ
JFET入力の高精度OPアンプです。競合同程度製品と比較してAC性能が優れています。ハイ・インピーダンスのセンサ回路の信号増幅に最適です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADA4627-1」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4627-1/ADA4637-1: 30 V、高速、低ノイズ、低バイアス電流、JFETオペアンプ (Rev D, 10/2010) (pdf, 921 kB)  データシート PDF
ADA4627-1/ADA4637-1: 30 V, High Speed, Low Noise, Low Bias Current, JFET Operational Amplifier Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 685 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp  (pdf, 159 kB) 実用回路 PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
Low Noise Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4627 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4627-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4627-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 4.42 $ 4.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4627-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 3.47 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4627-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 3.47 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4627-1ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.78 $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4627-1ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入
ADA4627-1ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入
ADA4627-1BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.21 $ 4.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4627-1BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.78 Y  成分表 PCN 購入
ADA4627-1BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.78 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる