AD7266

製造中

12ビットA/Dコンバータ、2MSPS、差動/シングルエンド入力、デュアル、3チャンネル、逐次比較型、同時サンプリング

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル12ビット、3チャンネルA/Dコンバータ
  • スループット・レート:2MSPS
  • VDD=2.7~5.25Vで仕様規定
  • 消費電力:
    • 3V電源、1.5MSPS:9mW
    • 5V電源、2MSPS:27mW
  • ピンの設定が可能なアナログ入力
    • 12チャンネル・シングルエンド入力
    • 6チャンネル完全差動入力
    • 6チャンネル疑似差動入力
  • 入力周波数50kHzでS/N比70dB
  • 正確なオンチップ・リファレンス:2.5V
    • ±0.2%(max)@ 25°C、20ppm/°C(max)
  • 読出し速度437.5ns、32MHz SCLKのデュアル変換
  • 高速シリアル・インターフェース
    • SPI®/QSPI™/MICROWIRE&trade/DSP互換
  • 動作温度:−40°C~+125°C
  • シャットダウン・モード:1μA(max)
  • 32ピンのLFCSP/TQFPパッケージ
  • 1MSPSバージョン、AD7265
AD7266
12ビットA/Dコンバータ、2MSPS、差動/シングルエンド入力、デュアル、3チャンネル、逐次比較型、同時サンプリング
AD7266 Functional Block Diagram AD7266 Pin Configuration AD7266 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 9
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
OP177 製造中 オペアンプ、超高精度
ADA4077-2 新規設計に推奨 オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4000-2 製造中 オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力
ADA4610-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
データ・アイソレータ 3
ADUM1402 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性)
ADUM1412 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADUM3482 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/2)
差動アンプ 1
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
電圧リファレンス 3
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7266

AD7266 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7266EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7266. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


EVAL-AD7266
AD7266 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0187 Circuits from the Lab®

高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • クレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定
  • 広い任意の周波数 : 450MHz ~ 6GHz
  • 低電力RFモニタを最適化
CN0187
高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品