AD9633
新規設計に推奨クワッド、12ビット、80/105/125MSPS、シリアルLVDS 1.8V ADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$65.26
製品情報
- 動作電源電圧:1.8V
- 低消費電力:スケーラブルな電源オプションにより、125MSPSで1チャンネルあたり100mW
- SNR = 71dB(ナイキストまで)
- SFDR = 91dBc(ナイキストまで)
- DNL = ±0.3LSB(代表値)、INL = ±0.5LSB(代表値)
- シリアルLVDS(ANSI-644、デフォルト)および低消費電力、低信号オプション(IEEE 1596.3と同様)
- フル・パワー・アナログ帯域幅:650MHz
- 2V P-P入力電圧範囲
- シリアル・ポート制御
- チップ全体および個別のチャンネル・パワーダウン・モード
- 柔軟なビット方向
- 内蔵およびカスタム・デジタル・テスト・パターン生成
- マルチチップ同期およびクロック分周器
- プログラマブル出力クロックおよびデータ・アライメント
- プログラマブル出力分解能
- スタンバイ・モード
AD9633は、サンプル&ホールド回路を内蔵した、クワッド、12ビット、80/105/125MSPS A/Dコンバータ(ADC)で、低価格、低消費電力、小型、使いやすいなどの特長を備えています。製品は最大125MSPSの変換レートで動作し、小型パッケージ・サイズが極めて重要なアプリケーションにおいて卓越した動的性能と低消費電力を発揮します。
このADCは1.8Vの単電源とLVPECL/CMOS/LVDS互換サンプル・レート・クロックを与えるだけで、最高性能で動作します。多くのアプリケーションにおいて、外部リファレンスやドライバ部品は必要ありません。
ADCはサンプル・レート・クロックを自動的に通倍して、適切なLVDSシリアル・データ・レートにします。出力でのデータ・キャプチャ用のデータ・クロック出力(DCO)と新規出力バイト伝送用のフレーム・クロック出力(FCO)が用意されています。個別チャンネル・パワーダウンがサポートされており、すべてのチャンネルがディスエーブルされた場合の通常の消費電力は2mW未満です。
このADCは、プログラマブルな出力クロック、データ・アライメント、およびデジタル・テスト・パターン発生など、柔軟性を最大限に高めてシステム・コストを最小限に抑えるように設計された複数の機能を備えています。使用可能なデジタル・テスト・パターンには、内蔵の決定論的パターン、擬似乱数パターン、およびシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を経由したユーザ定義のカスタム・テスト・パターンがあります。
AD9633はRoHS準拠の48ピンLFCSPで提供されています。−40°C~+85°Cの工業用温度範囲で動作するように仕様化されています。この製品は米国の特許によって保護されています。
アプリケーション
- 医療用超音波
- 高速イメージング
- 直交無線受信器
- ダイバーシティ無線受信機
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9633BCPZ-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZ-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZ-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9633BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 製造中 | |
|
12 11, 2025 - 25_0283 AD9633 Data Sheet Specification Change |
||
| AD9633BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 製造中 | |
|
5 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD9633BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 製造中 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 1 | ||
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| クロックIC 9 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9523-1 | 新規設計に推奨 | クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力 |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
| AD8334 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADA4927-2 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4937-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
| ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く