AD9434
新規設計に推奨A/Dコンバータ、12ビット、370MSPS/500MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$125.51
製品情報
- SNR=65dBFS @fIN==~250 MHz @500MSPS
- ENOB=10.5ビット@fIN=~250MHz @500MSPS(-1.0dBFS)
- SFDR=-78dBc@fIN=~250MHz @500MSPS(-1.0dBFS)
- 入力バッファを内蔵
- 優れた直線性性能:
--DNL誤差:±0.5LSB(typ)
--INL誤差:±0.6 LSB(typ)
- 500MSPSのLVDS
(ANS-644レベル)出力 - 1GHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
- AD9230とピン互換
- 詳細については、データシートを参照してください。
AD9434は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大500 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。サンプル/ホールドアンプや電圧リファレンスなどの必要なすべての機能をチップ上に内蔵して、完全な信号変換ソリューションを提供します。VREFピンは、内蔵リファレンスをモニタしたり、外部電圧リファレンスを供給したり(この場合、SPIポートを通して、外部リファレンス・モードを有効に設定する必要があります)するために使われます。
このADCは、フル性能動作のためには、1.8Vアナログ電源と差動のクロックを必要とします。デジタル出力はLVDS(ANS-644)互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットまたはグレイコードをサポートしています。データ用クロック出力は、出力データのタイミングに対して適切になっています。
AD9434は最新のCMOSプロセスで製造され、56ピンのLFCSPパッケージを採用しており、工業温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様規定されています。この製品はUS特許および国際特許によって保護されています。
アプリケーション
- 無線および有線のブロードバンド通信
- ケーブル・リバース・パス
- 通信用テスト装置
- レーダーおよび衛星サブ・システム
- パワー・アンプの線形化
-
高性能:
SNR:65dBFSを維持@500MSPS、250 MHz入力 -
低消費電力:
500MSPSでわずか660mWの消費 -
使い易さ:
LVSD出力データと出力クロック信号は、従来のFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計において柔軟性を提供単電源1.8Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化 -
シリアル・ポート制御:
標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、パワーダウン、ゲインの調整、あるいは出力テスト・パターン発生などをサポート -
AD9434はAD9230とピン互換ですので、最小の設計変更で、多くのアプリケーションにおいて代替することができます
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
回路ノート 1
デバイス・ドライバ 3
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9434BCPZ-370 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) | ||
| AD9434BCPZ-500 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) | ||
| AD9434BCPZRL7-370 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) | ||
| AD9434BCPZRL7-500 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9434BCPZ-370 | 製造中 | |
| AD9434BCPZ-500 | 製造中 | |
| AD9434BCPZRL7-370 | 製造中 | |
| AD9434BCPZRL7-500 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADA4960-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ/ライン・ドライバ、低歪み、5 GHz |
| クロックIC 8 | ||
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 3 | ||
| ADL5201 | 製造中止 | 可変ゲイン・アンプ(VGA)、デジタル制御、高速、高ダイナミックレンジ |
| ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
| ADL5240 | 製造中止 | 可変ゲインアンプ(VGA)、デジタル的に制御、RF / IF向、100MHz~4,000MHz |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADA4927-1 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く