ADF4153
量产小数N分频频率合成器
- 产品模型
- 11
Viewing:
概述
- RF带宽达4 GHz
- 2.7 V至3.3 V电源供电
- 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
- Y版本:-40°C至+125°C
- 可编程小数模数
- 可编程电荷泵电流
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 省电模式
- 与ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113和ADF4106引脚兼容
- 稳定的RF输出相位
- 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
- 通过汽车应用认证
ADF4153是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。此外,4位参考分频器(R计数器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。
简单的三线式接口控制所有片内寄存器。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 4
技术文章 1
常见问题 1
参考电路 1
器件驱动器 3
产品选型指南 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADF4153BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153WYRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153YCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADF4153YCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADF4153YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153YRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 12, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
| ADF4153YCPZ | 量产 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
| ADF4153BCPZ | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 量产 | |
| ADF4153YCPZ | 量产 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 量产 | |
|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADF4153BRUZ | 量产 | |
| ADF4153BRUZ-RL | 量产 | |
| ADF4153BRUZ-RL7 | 量产 | |
| ADF4153WYRUZ-RL7 | 量产 | |
|
7月 18, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF4153YCPZ | 量产 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 量产 | |
|
12月 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADF4153YCPZ | 量产 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADF4153YRUZ | 量产 | |
| ADF4153YRUZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 1
Fractional-N 软件
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF混频器 2 | ||
| ADL5801 | 推荐用于新设计 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
| ADL5802 | 推荐用于新设计 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
| 调制器和解调器 2 | ||
| ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
| ADL5380 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
| 分频器与倍频器 1 | ||
| ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
| 线性稳压器 3 | ||
| ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
| ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
| ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
| 运算放大器 1 | ||
| OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |