在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8052
推荐用于新设计36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 完整的降压型开关模式电源
- CVCC:恒定电压恒定电流
- 两象限:供应及吸收输出电流
- 可调输出电流
- 宽输入电压范围:6V 至 36V
- 1.2V 至 24V 输出电压
- 强制连续操作
- 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
- 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
- 可编程软起动
- 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM®8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。
LTM8052 / LTM8052A 采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8052 / LTM8052A 可提供 SnPB (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
器件型号 | 最适合 |
LTM8052 | 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节 |
LTM8052A | 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节 |
LTM8026 | 吸收多于 3A 输出电流 (少于 3A 最大值, 可考虑 LTM8025) |
Applications
- 恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)
- 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
- 电池测试器
- 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
- 电机驱动功率调节器
- 大功率 LED 驱动
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
新闻 1
产品选型卡 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8052AEV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052AEY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052AIV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052AIY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052AIY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052AMPV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052AMPY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052AMPY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052EV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052EY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052IV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052IY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052IY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052MPV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM8052MPY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8052MPY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8052AEV#PBF | 量产 | |
LTM8052AEY#PBF | 量产 | |
LTM8052AIV#PBF | 量产 | |
LTM8052AIY | 量产 | |
LTM8052AIY#PBF | 量产 | |
LTM8052AMPV#PBF | 量产 | |
LTM8052AMPY | 量产 | |
LTM8052AMPY#PBF | 量产 | |
LTM8052EV#PBF | 量产 | |
LTM8052EY#PBF | 量产 | |
LTM8052IV#PBF | 量产 | |
LTM8052IY | 量产 | |
LTM8052IY#PBF | 量产 | |
LTM8052MPV#PBF | 量产 | |
LTM8052MPY | 量产 | |
LTM8052MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8052AEV#PBF | 量产 | |
LTM8052AEY#PBF | 量产 | |
LTM8052AIV#PBF | 量产 | |
LTM8052AIY | 量产 | |
LTM8052AIY#PBF | 量产 | |
LTM8052AMPV#PBF | 量产 | |
LTM8052AMPY | 量产 | |
LTM8052AMPY#PBF | 量产 | |
LTM8052EV#PBF | 量产 | |
LTM8052EY#PBF | 量产 | |
LTM8052IV#PBF | 量产 | |
LTM8052IY | 量产 | |
LTM8052IY#PBF | 量产 | |
LTM8052MPV#PBF | 量产 | |
LTM8052MPY | 量产 | |
LTM8052MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8052
- LTM8052A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8052的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论