eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8052

推荐用于新设计

36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的降压型开关模式电源
  • CVCC:恒定电压恒定电流
  • 两象限:供应及吸收输出电流
  • 可调输出电流
  • 宽输入电压范围:6V 至 36V
  • 1.2V 至 24V 输出电压
  • 强制连续操作
  • 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装

LTM8052
36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
±5A, 2.5V (2-Quadrant) μModule Voltage Regulator Output Voltage vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 1
LTM8026 推荐用于新设计 36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTM4612 推荐用于新设计 符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1939A

LTM8052A Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule regulator w/o OVP

产品详情

DC1939A: Demo Board for the LTM8052/LTM8052A - 36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator.


 


eval board
DC1866A

LTM8052EV Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Voltage Regulator

产品详情

DC1866A: Demo Board for the LTM8052/LTM8052A 36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Regulator.


 


 


DC1939A
LTM8052A Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule regulator w/o OVP
DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A - Schematic
DC1866A
LTM8052EV Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Voltage Regulator
DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8052的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览