专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1945
量产具有正输出和负输出的双通道、微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 能够产生经过良好调节的正输出和负输出
- 低静态电流:
- 在运行模式中为 20μA (每个转换器)
- 在停机模式中 <1μA
- 可在 VIN 低至 1.2V 的条件下正常运作
- 低 VCESAT 开关:250mV (在 300mA)
- 采用小型表面贴装元件
- 高输出电压:达 ±34V
- 纤巧型 10 引脚 MSOP 封装
LT1945 是一款双通道、微功率 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 MSOP 封装。每个转换器均设计了一个 350mA 的电流限值和一个 1.2V 至 15V 的输入电压范围,从而使得 LT1945 成为众多应用的理想选择。两个转换器都具有一个仅 20μA 的静态电流 (在无负载条件下),并在停机模式中进一步减小至 0.5μA。该器件所运用的一种电流限制、固定关断时间控制方案节省了工作电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。36V 开关使得能够在未采用昂贵变压器的情况下轻松地产生高达 ±34V 的高电压输出。LT1945 的低关断时间 (400ns) 允许使用纤巧、扁平的电感器和电容器,以在具空间节省意识的便携式应用中较大限度地缩减占板面积和成本。
应用
- 小型 TFT LCD 屏
- 手持式计算机
- 备份电池
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1945EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1945EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1945IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1945IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT1945EMS#PBF | 量产 | |
| LT1945EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1945IMS#PBF | 量产 | |
| LT1945IMS#TRPBF | 量产 | |
|
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT1945EMS#PBF | 量产 | |
| LT1945EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1945IMS#PBF | 量产 | |
| LT1945IMS#TRPBF | 量产 | |
|
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT1945EMS#PBF | 量产 | |
| LT1945EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1945IMS#PBF | 量产 | |
| LT1945IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1945EMS#PBF | 量产 | |
| LT1945EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1945IMS#PBF | 量产 | |
| LT1945IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1945
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论