LTC3717
量产用于 DDR/QDR 存储器终端的宽工作范围、No RSENSE 降压型控制器
- 产品模型
- 2
概述
- VOUT = 1/2 VIN (电源分离器)
- 可调和对称的吸收 / 供应电流限值 (高达 20A)
- ±0.65% 输出电压准确度
- 效率高达 97%
- 无需检测电阻器
- 超快的瞬态响应
- 真正的电流模式控制
- 2% 至 90% 的占空比 (在 200kHz)
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 可在采用陶瓷输出电容器 COUT 时保持稳定
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 电源良好输出电压监视器
- 宽 VCC 范围:4V 至 36V
- 高达 1.5MHz 的可调开关频率
- 输出过压保护
- 任选的短路停机定时器
- 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3717是一款同步降压型开关稳压器控制器,适用于双倍数据速率(DDR)和四倍数据速率(QDR™)存储器的端接应用。该控制器使用谷值电流控制架构提供极低的占空比,无需检测电阻。工作频率由外部电阻选择,并针对输入电压(VIN)的变化进行补偿。
强制连续工作模式可降低噪声和射频干扰。输出电压内部设定为基准电压( VREF)的一半,基准电压可由用户编程设置。
故障保护由输出过压比较器和可选的短路关断定时器提供。通过外部定时电容可实现电源时序控制的软启动功能。稳压器的电流限制水平为对称式,且可由用户编程设置。宽电源范围支持在4V至36V的VCC 输入电压下工作。
| Von 引脚 | 封装 | |
| LTC3717 | 否 | SSOP-16 |
| LTC3717-1 | 是 | QFN-32 |
应用
- 总线端接:DDR和QDR存储器、SSTL、HSTL……
- 笔记本电脑、台式服务器
- 跟踪电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3717EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3717EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3717EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3717EGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3717EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3717EGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3717EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3717EGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3717
- LTC3717-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3717的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论