LT3011
推荐用于新设计具 PWRGD 的 50mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
- 产品模型
- 10
概述
- 宽输入电压范围:3V 至 80V
- 低静态电流:46μA
- 低压差电压:300mV
- 输出电流:50mA
- 具可编程延迟的 PWRGD 标记
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:1.24V 至 60V
- 在停机模式中静态电流为 1μA
- 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器和铝电容器时可保持稳定
- 反向电池保护
- 没有从输出至输入的反向电流
- 热限制
- 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT®3011 是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 50mA 输出电流和一个 300mV 的压差电压。LT3011 专为在电池供电型高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 46μA,在停机模式中为 1μA) 在压差条件下处于良好受控的状态,从而使其成为一种理想的选择。
LT3011 包括一个用于指示输出稳压状态的 PWRGD 标记。稳压输出电平和标记指示之间的延迟可利用单个电容器来设置。另外,LT3011 还拥有在采用非常小输出电容器情况下运作的能力;该器件可在输出端上仅布设 1μF 电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器常见的那样增加任何串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
LT3011 具有一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。这款器件采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装,这两种封装均提供了出色的热特性。
Applications
- 低电流高电压稳压器
- 电池供电型系统的稳压器
- 电信应用
- 汽车应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3011EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3011EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3011EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3011EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3011HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3011HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3011IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3011IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3011IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3011IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3011EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3011HMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3011IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3011EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3011HMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3011IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3011IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 2 | ||
| LTC4364 | 推荐用于新设计 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
| LTC4359 | 推荐用于新设计 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2991 | 推荐用于新设计 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
| 线性稳压器 1 | ||
|
LT3010 LT3010-5 |
50mA、3V 至 80V 低压差微功率稳压器 | |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
|
LT3010 LT3010-5 |
50mA、3V 至 80V 低压差微功率稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3011
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论