概览
优势和特点
- PLX Technology Netchip 2272器件
- USB驱动程序和应用程序代码
- USB标志认证
- 从EZ-KIT Lite取电
- MSC LAN 91C111器件
- SMSC MII连接器,可利用BF537 EZ-KIT Lite评估不同的PHY
- 以太网堆栈和应用程序代码
- 3.13 in(高)x 3.6 in
产品详情
借助Blackfin® USB-LAN EZ-Extender子板,开发人员可连接至ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。
EZ-Extender配有支持USB 2.0和10/100以太网的外设。 与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite接口时,还可使用MII连接器。 借助MII连接器,用户可插入不同的PHY评估板。
关于Blackfin EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。
产品型号:
ADZS-USBLAN-EZEXT
工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
技术与领域
相关产品
包装内含
- Blackfin USB-LAN EZ-Extender
- (直接插入ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口)
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB