LTM8080
推荐用于新设计40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 集成开关降压型稳压器提供支持的双 LDO
- 具有集成式 EMI 降噪功能的低噪声 Silent Switcher® 架构
- 符合 CISPR22 B 级和 CISPR25 5 级标准
- 超低输出 RMS 噪声:<1μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 超低输出点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
- 超高 PSRR:100kHz 时为 80dB
- 宽输入电压范围:3.5V 至 40V
- 宽输出电压:0V 至 8V
- 双 500mA 连续电流,TA = 85°C
- 可最大限度减少功率损耗的电压跟踪功能
- 具有 ±1% 初始精度的 100μA SET 引脚电流
- 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 外部同步
- 可编程电源正常
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA
LTM8080 是一款 40VIN, 双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule® 稳压器。LTM8080 具有级联架构,其中包含一个 40VIN 降压型 Silent Switcher 稳压器,该稳压器具有双高性能低压降线性稳压器所需的集成式 EMI 降噪功能。双 LDO 采用 ADI’ 的超低噪声和超高 PSRR 架构,为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款包含 Switcher 和 LDO 的集成式解决方案,这有两个优点,既可以保持小尺寸,也可以显著降低 PCB 布局敏感性。
此封装包括控制器、电源开关、电感器和配套组件。此外,LTM8080 还有内置电压跟踪功能,此功能可自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现出色的噪声性能并使功耗最小化。
LTM8080 封装在耐热性能增强型紧凑式 (9mm × 6.25mm × 3.32mm) 超模压球栅阵列 (BGA) 封装中,这种封装适合通过标准表面贴装设备进行自动装配,并且符合 RoHS。
应用
- RF 电源:PLL、VCO、混频器、LNA
- 极低噪声仪器仪表
- 高速/高精度数据转换器
- 医疗应用:成像、诊断
受美国专利保护,包括11258356B2。
参考资料
视频 4
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM8080EY#PBF | 05-08-1999 | ||
| LTM8080IY#PBF | 05-08-1999 | ||
| LTM8080MPY | 05-08-1999 | ||
| LTM8080MPY#PBF | 05-08-1999 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8080
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论