MAX77734
推荐用于新设计带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO
具有安全充电和低噪声LDO的高度集成电源解决方案,适用于可听戴设备和物联网应用
- 产品模型
- 10
概述
- 延长电池寿命
- 200nA出厂运输模式,延长保质期
- 关断电流:500nA
- LDO使能时的静态电流:4.5µA
- 充电器为电池充电后可轻松使用
- 线性充电器针对小尺寸电池进行了优化
- 快速充电电流:7.5mA至300mA
- 电池调节电压:3.6V至4.6V
- 提供准确的终止电流,低至0.375mA
- Maxim的Smart Power Selector™提供即时启动功能
- 用于安全充电的JEITA电池温度监控器
- 高度集成
- 150mA LDO具有电源良好输出
- 双通道电流吸收器用于LED
- 模拟多路复用器用于电源监控
- 看门狗定时器
- 通过按键输入实现LDO使能和手动复位
- 小尺寸
- 2.23mm x 1.97mm(最高处为0.5mm)WLP封装
- 20引脚、0.4mm间距、4 x 5阵列封装
MAX77734是一款微型PMIC,适用于需要小尺寸简单设计的应用。该IC集成了线性模式锂离子电池充电器、低压差线性稳压器(LDO)、模拟多路复用器和双通道电流吸收驱动器。
该充电器专为需要准确终止电流(低至0.375mA)的小型电池系统而设计。在连接了输入源的情况下,即使电池电量耗尽,该电路也能立即调节系统电压。
150mA LDO的输出可通过I²C在0.8V和3.975V之间进行编程。模拟MUX能够通过外部ADC对电池V&I信号执行转换,以进行电源监控。每个电流吸收器能够吸收12.8mA的电流,并且可以通过编程让LED以自定义模式闪烁。
MAX77734采用20引脚、0.4mm间距、晶圆级封装(WLP)。
设计解决方案:喂,现在你能听到我说话了吗?延长可听戴设备的使用寿命 ›
应用
- 运动相机、可穿戴/随身相机
- 健身手环和其他蓝牙可穿戴设备
- 可听戴设备:耳机、头戴式耳机、耳塞
- 低功耗物联网(IoT)小型电子装置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77734BENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734BENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734CENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734CENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734GENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734GENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734MENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734MENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734QENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734QENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 16, 2020 - 2103 TEST |
||
| MAX77734BENP+ | 量产 | |
| MAX77734BENP+T | 量产 | |
|
6月 3, 2019 - 1925 WAFER FAB |
||
| MAX77734BENP+ | 量产 | |
| MAX77734BENP+T | 量产 | |
| MAX77734CENP+ | 量产 | |
| MAX77734CENP+T | 量产 | |
| MAX77734GENP+T | 量产 | |
| MAX77734QENP+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77734CENP+ | 量产 | |
| MAX77734CENP+T | 量产 | |
| MAX77734GENP+ | 量产 | |
| MAX77734GENP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77734的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论