MAX761
12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC转换器
集成1A功率MOSFET,减少元件数并节省空间,适用于闪存及PCMCIA供电
        Viewing:
        
    
    概述
- High Efficiency for a Wide Range of Load Currents
- 12V/150mA Flash Memory Programming Supply
- 110µA Max Supply Current
- 5µA Max Shutdown Supply Current
- 2V to 16.5V Input Voltage Range
- 12V (MAX761), 15V (MAX762) or Adjustable Output
- Current-Limited PFM Control Scheme
- 300kHz Switching Frequency
- Internal, 1A, N-Channel Power FET
- LBI/LBO Low-Battery Comparator
应用
- 电池供电应用
- 闪存编程
- 高效DC-DC转换器
- PCMCIA卡
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX761的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论