MAX6816

量产

±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器

业内首款SOT开关去抖器,具有±15kV ESD保护和±25V故障容限

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 开关去抖器集成简化了系统与机械开关的接口
    • 单电源供电:+2.7V至+5.5V
    • 无需外部元件
    • 提供单通道(MAX6816)、双通道(MAX6817)和八通道(MAX6818)版本
    • 电源电流:6µA
  • 内置保护电路了提高系统可靠性
    • 输入可以超过高达±25V的电源电压
    • 输入引脚提供ESD保护
      • ±15kV——人体模型
      • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
      • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 八通道版本(MAX6818)提供直接数据总线接口
    • 三态输出支持直接与微处理器进行接口(MAX6818)
    • 开关状态变化输出简化了轮询和中断(MAX6818)
    • 与'LS573 (MAX6818)引脚兼容

MAX6816/MAX6817/MAX6818是单通道、双通道和八通道开关去抖器,提供机械开关与数字系统的干净接口。它们接受来自机械开关的一个或多个抖动输入,并在短暂的预设验证延迟后产生干净的数字输出。开关打开和关闭时产生的抖动都可消除。稳健的开关输入可处理±25V电平,并具有±15kV ESD保护功能,可用于恶劣的工业环境。它们采用+2.7V至+5.5V单电源供电。欠压锁定电路确保输出在上电时处于正确状态。

单通道MAX6816和双通道MAX6817采用SOT封装,无需外部元件。它们具有低电源电流,因此非常适合便携式设备应用。

MAX6818八通道开关去抖器可用于数据总线接口。MAX6818对开关进行监控并提供开关状态变化输出(低电平有效CH),简化了微处理器(µP)轮询和中断。此外,MAX6818具有由使能(低电平有效EN)引脚控制的三态输出,并且与LS573八通道锁存器引脚兼容(低电平有效CH引脚除外),可轻松与数字数据总线进行接口。

 

应用

  • µP开关接口
  • 工业仪表
  • 触摸键盘
  • 基于PC的仪表
  • 便携式仪表

MAX6816
±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器
MAX6816、MAX6817、MAX6818:典型工作电路
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览