MAX6759
量产低功耗、单/双电压窗检测器
单/双电压窗检测器,可监视欠压/过压,检测电压低至0.4V
- 产品模型
- 12
概述
- 单或双电源电压监视器
- 可选择工厂预置的窗口门限,用于监视5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V电源
- 可选择外部调节的窗口监视,提供低至0.5V的电源监视
- 可选择的窗口门限(±5%、±10%、±15%)
- 单(组合的UV/OV)或双(独立的UV和OV)输出
- 可选择的20µs (典型值)或100ms (最小值)超时周期(MAX6754–MAX6762)
- 手动复位输入(MAX6754–MAX6762)
- 锁存过压输出功能(MAX6760/MAX6761/MAX6762)
- 不受电压瞬变影响
- 10µA低电源电流
- 低电压工作(VCC低至1V时输出仍然有效)
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸的SOT23和TDFN封装
- 通过AEC-Q100认证(只限/V零件,请参考订购信息)
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压低于欠压门限或高于过压门限时将会触发输出信号。
MAX6754–MAX6759/MAX6763/MAX6764可监视单路电压。MAX6760/MAX6761/MAX6762监视双电压系统。MAX6754/MAX6755/MAX6756提供一路欠压/过压输出,而MAX6757–MAX6764分别提供欠压和过压输出。这些输出为推挽式或漏极开路式。
MAX6754–MAX6762提供工厂预置的固定电压门限,可监视0.9V至5V系统电压,具有可选择的±5%、±10%、±15%窗口电压;MAX6763/MAX6764提供外部可调节门限。MAX6754–MAX6762有2种延时选项(20µs典型值或100ms最小值)。MAX6760/MAX6761/MAX6762还带有锁存的过压输出功能,MAX6754–MAX6762包含一个手动复位输入。
本系列产品采用小尺寸的SOT23封装和TDFN封装,工作于-40°C至+125°C扩展工业级温度范围。
应用
- 汽车
- 计算机/服务器
- 数据存储
- DC-DC转换器
- 模块
- 网络
- 功率计
- 电信
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6759UTLD0+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTLD0+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTLD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTLD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTTD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTTD0+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTTD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTTD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTWD0+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTWD0+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTWD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6759UTWD3+T | 6-SOT_23-N/A |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTLD0+ | 量产 | |
| MAX6759UTLD0+T | 量产 | |
| MAX6759UTLD3+ | 量产 | |
| MAX6759UTLD3+T | 量产 | |
| MAX6759UTTD3+ | 量产 | |
| MAX6759UTWD0+ | 量产 | |
| MAX6759UTWD0+T | 量产 | |
| MAX6759UTWD3+ | 量产 | |
| MAX6759UTWD3+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTLD0+ | 量产 | |
| MAX6759UTLD3+T | 量产 | |
| MAX6759UTTD0+ | 量产 | |
| MAX6759UTTD3+ | 量产 | |
| MAX6759UTTD3+T | 量产 | |
| MAX6759UTWD0+T | 量产 | |
| MAX6759UTWD3+ | 量产 | |
| MAX6759UTWD3+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTTD3+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6759的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论