MAX6615
量产双通道温度监测器与风扇速度控制器,带有温度调节输入
业内唯一的双通道温度监测器与风扇控制器,带有温度监控输入
- 产品模型
- 2
概述
- 两路温度监控输入
- 两路PWM开漏输出控制风扇转速
- 本地温度传感器
- 6个GPIO (MAX6616)
- 可编程风扇控制
- 受控制的PWM速率变化确保稳定的风扇转速调节
- 系统失效保护
- /OT输出用于禁止或关断控制
- 9个引脚可编程的SMBus地址
- 16引脚和24引脚QSOP封装
MAX6615/MAX6616监视两个温度通道,即监视内部管芯温度和外部温度,也可以监视两路外部温度。温度数据控制PWM输出信号,以调节冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗增大时还可提供最大制冷效果。通过MAX6615/MAX6616监视风扇的转速输出可检测风扇是否出现故障。如果检测到风扇故障,则触发/FAN_FAIL输出。
2线串行接口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以便读取温度数据,并设置报警门限。可编程报警输出产生中断、禁止以及高温关断信号。
MAX6616具有6个GPIO,提供高度的灵活性。除GPIO0外,所有GPIO上电时作为输入端,而GPIO0即可作为输入也可作为输出,通过将PRESET引脚接地或VCC进行设置。
MAX6616采用24引脚QSOP封装,而MAX6615采用16引脚QSOP封装。这两个器件均采用单电源供电,范围为3.0V至5.5V。工作温度范围为-40°C至+125°C,所消耗的电源电流仅为500µA。
应用
- 台式计算机
- 网络设备
- 电源
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6615AEE+ | QSOP | ||
| MAX6615AEE+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX6615AEE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6615的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论