MAX5969B

推荐用于新设计

IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口控制器,支持PoE+应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 2级事件分级
  • 简易的墙上适配器接口
  • 0至5级PoE分级
  • 100V绝对最大额定输入
  • 180mA最大浪涌电流限制
  • 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
  • 电流限制和折返式保护
  • 传统的36V UVLO (MAX5969A)
  • IEEE 802.3af/at兼容,40V UVLO (MAX5969B)
  • 过热保护
  • 增强散热的3mm × 3mm、10引脚TDFN封装

MAX5969A/MAX5969B为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准的完整接口。MAX5969A/MAX5969B为PD提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969A/MAX5969B将电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969A/MAX5969B输入端能够承受高达100V的电压。

MAX5969A/MAX5969B支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。

MAX5969A/MAX5969B还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护以及di/dt限制。

MAX5969A/MAX5969B采用节省空间的10引脚、3mm × 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • IEEE 802.3af/at用电设备
  • IP电话、无线接点、IP安全摄像机
  • WiMAX™基站

MAX5969B
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
MAX5969A、MAX5969B:典型应用电路
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
MAX5969AEVKIT

MAX5969A和MAX5974A评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • -36V至-57V启动输入电压范围
  • 92% (典型值)效率
  • 演示12W、反激式DC-DC隔离转换器
  • +12V隔离输出电源,电流高达1A
  • 300kHz开关频率
  • 可配置成光耦反馈工作
  • 可升级到12V 4级PD
  • PD帧测、可配置分级信号
  • 两事件分级或适配器检测输出
  • 135mA (典型值)浪涌电流限制
  • 内置-35.6V (典型值) UVLO
  • 用于评估端点与中跨以太网系统
  • 简化适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5969A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,安装了MAX5969A IEEE 802.3af/at兼容的网络用电设备(PD)接口控制器和MAX5974A电感反馈、频谱扩展、电流模式PWM控制器。评估板设计提供高性能、结构紧凑的高性价比3级(可升级到4级) PD解决方案,用于以太网供电(PoE)系统。
评估板能够演示MAX5969A的所有功能,例如:PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制和输入欠压锁定(UVLO)。评估板还带有一路12W、300kHz开关频率、同步整流、反激式DC-DC隔离转换器,采用MAX5974A电感反馈、电流模式PWM控制器构成。评估板电路配置为+12V输出电压,采用原边稳压,可提供高达1A的负载电流。表贴变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。
评估板由符合IEEE® 802.3af/at标准的供电设备(PSE)供电。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-36V至-57V直流电源,连接到评估板的RJ45磁性插孔。评估板安装了一个1 x 1Gb以太网RJ45磁性插孔和两组全桥二极管,分别用于端点或中跨以太网系统的直流电源。
评估板电路也可以由+36V至+57V电源适配器供电,将其作用在WAD_IN和WAD_GND PCB焊盘。当检测到电源适配器时,系统将优先选择适配器(而非PSE)给评估板供电。
注意:评估板设计工作在高压环境,评估板及其连接设备存在危险的高压。用户在给评估板上电或连接电源时必须遵循高压电气设备的安全操作步骤。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗大量功率,导致元器件发生机械破裂或高速溅出。操作评估板时须务必谨慎,避免潜在的人身伤害。

应用

  • IEEE 802.3af/at用电设备
  • IP电话、无线接点、IP安全摄像机
  • WiMAX™基站

MAX5969BEVKIT

MAX5969A和MAX5969B评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • -30V至-57V输入范围
  • 用于演示隔离型+12V/22.7W反激式DC-DC转换器
  • PD检测以及可配置分级信号
  • 两事件分级或墙上适配器检测输出
  • 电源就绪指示输出
  • 180mA (最大值)浪涌电流限制
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 评估采用10引脚TDFN封装的MAX5969B/MAX5969A
  • 简化墙上适配器接口
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5969B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,评估用于IEEE® 802.3af/at兼容以太网供电(PoE)系统的以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器。该评估板采用10引脚TDFN封装的MAX5969B IEEE 802.3af/at兼容网络PD接口控制器IC。MAX5969B用于需要从以太网端口获取PD所需直流电源的PoE系统,如:IP电话、无线接点以及安全摄像机等。

评估板从IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)获取电源,有关PSE控制器的信息请参考MAX5965和MAX5971 IC数据资料。PSE通过连接到评估板RJ45插座的非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-30V至-57V直流电源。评估板带有1个1 x 1GbE RJ45插座和两个二极管桥,分别用于端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板还可由墙上适配器供电。评估板上提供了连接墙上适配器电源输出的PCB焊盘,当检测到墙上适配器电源时,其供电等级优于PSE电源,允许墙上适配器为评估板供电。

评估板用于演示IC的全部功能,例如:PD侦测、PD分级、浪涌电流控制以及输入欠压锁定(UVLO)。评估板还提供只与以太网数据信号连接的RJ45插座模块。

评估板还具有一个电隔离型22.7W、600kHz开关频率的反激式DC-DC转换器,采用MAX15000A电流模式PWM控制器构成。IC输出为转换器电路供电。DC-DC转换器配置为+12V输出,可提供高达1.9A的电流。采用单晶体管反激式DC-DC转换器拓扑,可以获得89%的效率。表贴变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。UVLO、软启动和热关断提供可靠的22.7W隔离电源。DC-DC转换器工作在600kHz,允许采用小型磁性元件和小尺寸输出电容。评估板还可以通过替换IC (U1)对MAX5969A进行评估。

应用

  • IEEE 802.3af/at用电设备
  • IP电话、无线接点、IP安全摄像机
  • WiMAX™基站

MAX5969AEVKIT
MAX5969A和MAX5974A评估板
MAX5969BEVKIT
MAX5969A和MAX5969B评估板

参考电路

maxrefdes1206-figure 1
MAXREFDES1206 参考设计

PoE Powered Device and 24V/1A Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX5974C and MAX5969B

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency from 100kHz to 600kHz
  • Programmable Frequency Dithering for Low-EMI, Spread-Spectrum Operation
  • Programmable Dead Time, PWM Soft-Start, Current Slope Compensation
  • Programmable Feed-Forward Maximum Duty-Cycle Clamp, 80% Maximum Limit
  • Frequency Foldback for High-Efficiency Light-Load Operation
  • Internal Bootstrap UVLO with Large Hysteresis
  • 100μA (typ) Startup Supply Current
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current-Limit, of 5V and35ns Typical Propagation Delay
  • 115ns Current-Sense Internal Leading-Edge Blanking
  • Output Short-Circuit Protection with Hiccup Mode
  • Reverse Current Limit to Prevent Transformer Saturation Due to Reverse Current
MAXREFDES1175
MAXREFDES1175 参考设计

PoE Powered Device and 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at Compliance
  • Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN Package (MAX5969B)
  • 30V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm × 3mm TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAXREFDES1273
MAXREFDES1273 参考设计

PoE Powered Device and 48V 850mA Active Clamp Forward DC DC Converter Using the MAX5974C and MAX5969B

特性和优点

  • Programmable switching frequency from 100kHz to 600kHz
  • Programmable frequency dithering for low-EMI, spread-spectrum operation
  • Programmable dead time, PWM soft-start, current slope compensation
  • Programmable feed-forward maximum duty-cycle clamp, 80% maximum limit
  • Frequency foldback for high-efficiency light-load operation
  • Internal bootstrap UVLO with large hysteresis
  • 100μA (typ) startup supply current
  • Fast cycle-by-cycle peak current-limit, 35ns typical propagation delay
  • 115ns current-sense internal leading-edge blanking
  • Output short-circuit protection with hiccup mode
  • Reverse current limit to prevent transformer saturation due to reverse current
maxrefdes1177 figure 1
MAXREFDES1177 参考设计

PoE Powered Device and 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at Compliance
  • Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN Package (MAX5969B)
  • 30V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm × 3mm TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
maxrefdes1178 image 1
MAXREFDES1178 参考设计

PoE Powered Device and Synchronous 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690, MAX17606, and MAX5969B

特性和优点

  • IEEE® 802.3af/at Compliance
  • Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN Package (MAX5969B)
  • 30V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm x 3mm TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
maxrefdes36-image1
MAXREFDES31 参考设计

3.3V and 5V PoE Powered Device

特性和优点

Features:

  • IEEE 802.3af/at compliant
  • Dual output
  • Tight line regulation
  • Low ripple
  • Excellent load transient response
  • High efficiency

Applications:

  • Security cameras
  • Wireless access points
  • Point of sale terminals
maxrefdes1176
MAXREFDES1176 参考设计

PoE Powered Device and Synchronous 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690, MAX17606, and MAX5969B

特性和优点

  • IEEE® 802.3af/at Compliance
  • Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN Package (MAX5969B)
  • 30V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm x 3mm TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAXREFDES1206
PoE Powered Device and 24V/1A Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX5974C and MAX5969B
maxrefdes1206-figure 1
MAXREFDES1175
PoE Powered Device and 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B
MAXREFDES1175
MAXREFDES1273
PoE Powered Device and 48V 850mA Active Clamp Forward DC DC Converter Using the MAX5974C and MAX5969B
MAXREFDES1273
MAXREFDES1177
PoE Powered Device and 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B
maxrefdes1177 figure 1
MAXREFDES1178
PoE Powered Device and Synchronous 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690, MAX17606, and MAX5969B
maxrefdes1178 image 1
MAXREFDES31
3.3V and 5V PoE Powered Device
maxrefdes36-image1
maxrefdes36-image2
MAXREFDES1176
PoE Powered Device and Synchronous 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690, MAX17606, and MAX5969B
maxrefdes1176

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5969B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览