MAX5941B
过期符合IEEE 802.3af标准的以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备
业内首款完全集成的、符合IEEE 802.3af以太网供电标准的电源IC
- 产品模型
- 2
概述
- 供电设备接口
- 完全集成的符合IEEE 802.3af标准的PD接口
- PD检测和可编程分类签名
- 检测期间的漏电流偏差小于10µA
- 完整的MOSFET用于隔离和限制浪涌电流
- 栅极输出允许外部控制内部隔离FET
- 可编程的浪涌电流控制
- 可编程的欠压锁定
- PWM控制器
- 宽输入范围:18V至67V
- 电流模式控制
- 前沿消隐
- 内部校准的275kHz ±10%振荡器
- 软启动
MAX5941A/MAX5941B为以太网供电(PoE)系统中的供电装置(PD)集成了完整的电源IC。MAX5941A/MAX5941B提供PD接口和紧凑的DC-DC PWM控制器,尤其适合于隔离或非隔离设计中的反激和正激转换器。
MAX5941A/MAX5941B PD接口符合IEEE® 802.3af标准,提供带有检测签名、分类签名的PD,以及带可编程浪涌电流控制的集成隔离开关。该类器件还具有供电模式、宽滞回的欠压锁定(UVLO)功能,和供电正常状态指示。
MAX5941A/MAX5941B还集成了实现DC-DC固定频率隔离电源所需的全部组合部件。该类器件为电流模式控制器,带有集成的高压启动电路,尤其适合于电信/工业电压范围的隔离电源。高压启动电路允许PWM控制器在启动时直接从18V至67V输入电源获得电源。转换频率为内部校准到275kHz ±10%,从而减少了磁性和滤波器元件。MAX5941A允许85%的工作占空比,可用来实现反激转换器。MAX5941B将工作占空比限制到50%以内,可用在单端正激转换器。MAX5941A/MAX5941B专为PD之前带或不带外部二极管整流桥的应用而设计。
MAX5941A/MAX5941B采用16引脚SO封装。
应用
- 计算机电话
- 因特网应用
- IP电话
- 以太网供电中的电源设备/MDI供电
- 安全监控摄像机
- 无线接入点
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5941BESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX5941BESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5941B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论