MAX5922
不推荐用于新设计+48V、单端口网络电源,用于LAN供电
业内首款单端口网络电源开关,用于LAN供电
- 产品模型
- 6
概述
- 符合IEEE 802.3af标准
- +32V至+60V宽输入电压范围
- 0.45Ω集成的功率开关
- 用电设备(PD)检测和分类
- 100µA PD漏电流检测误差
- 可编程限流
- 带状态输出的零电流检测
- 中跨应用中检测冲突回避方式
- 输入逻辑信号与1.8V至5V CMOS逻辑电平兼容
- 单独的模拟和数字地,最大±4V偏差
- 电源就绪状态输出
- 带状态输出的过流和过热保护
- 带超时设定和占空比控制的折返限流
- 锁定或自动重启的故障管理模式
MAX5922A/B/C是一款内置功率MOSFET的单端口网络电源控制器,工作于+32V至+60V电源。该器件专为LAN供电系统的供电设备(PSE)而设计,完全符合IEEE® 802.3af标准。MAX5922提供用电设备(PD)探测、分级、限流以及其它IEEE 802.3af兼容PSE所需要的功能。
MAX5922适合在通过信号线对为负载供电的交换/路由系统和通过备用线对为负载供电的中间插入系统中实现PSE功能。在中间插入电源模式中,当两个不同的PSE试图检测并给同一个PD供电时,内置的检测冲突回避电路(仅MAX5922A/C)提供必需的回退定时,以避免错误检测。MAX5922B/C具有一个检测禁止输入引脚,该引脚接到高电平时禁止检测/分级功能,接到低电平时启用该功能。
MAX5922具有可编程欠压锁定(UVLO),能够使器件保持关断直到输入电压超过特定的门限,这个门限在内部被设置为38V (MAX5922A)或28V (MAX5922B/C)。在成功地发现PD、并对其分级后,MAX5922进入启动模式。在启动过程中,MAX5922限制输出电压和电流上升斜率,以减小EMI (电磁干扰)。MAX5922内置一个0.45Ω N沟道功率MOSFET,提供高效工作、并简化系统设计。MAX5922一直监测电流,并为负载提供限流保护。电流门限设置通过外部的检流电阻来设定。MAX5922具有折返限流和占空比限制,以保证在负载故障和短路情况下可靠工作。故障管理允许器件在故障后锁定或自动重启。
MAX5922提供POK、/ZC和/FAULT引脚状态信号,分别指示输出电源就绪、零电流故障和其他故障(过流,过热)等。MAX5922采用28引脚TSSOP封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 计算机电话
- 中跨电源注入
- LAN供电/MDI供电(基于媒体的接口)
- 供电设备(PSE)
- 单端口注入器电源/适配器
- 具有在线电源的交换机/路由器
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5922AEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5922AEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5922BEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5922BEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5922CEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5922CEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5922的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论