MAX4272
量产3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
3V至12V热插拔控制器,提供闭锁保护或自动重试功能,8引脚SO封装
- 产品模型
- 2
概述
- 只需很少的外部元件即可为+3V至+12V电源提供安全的热插拔
- 专门设计的电流调节架构大幅缩短了n-FET线性模式持续时间
- 自动重试功能(MAX4272/MAX4273)
- 双速/双级电流限制可防止电流毛刺和短路
- 上电复位(MAX4273)
- 15V的绝对最大额定值可在移除电路板期间防止电感反冲
- 内部电荷泵为外部n-MOSFET产生栅极驱动信号
- 状态输出引脚用于指示故障/安全条件
- 节省空间的8引脚SO、16引脚QSOP封装
MAX4271/MAX4272/MAX4273包括完整的3V至12V集成热插拔控制器系列。它们支持在带电背板上安全地插拔电路卡。
电路卡的放电滤波器电容为带电背板提供低阻抗。从背板到电路卡的高浪涌电流会烧毁连接器和元件,或使背板电源瞬间崩溃,导致系统复位。为防止此类问题,该系列的热插拔控制器会在插入电路板时将电流调节到预设限值,从而使系统处于安全的稳定状态。启动周期完成后,两个片内比较器提供DualSpeed/BiLevel™保护,防止短路、负载毛刺和过流状况。在发生故障时,负载会断开连接。故障恢复的处理方式包括解锁(MAX4271)、自动重试(MAX4272)或编程(MAX4273)方法。
MAX4271系列包含许多集成特性,可减少元件数量并缩短设计时间。板载电荷泵为低成本的外部n-FET提供栅极驱动信号。启动电流调节和电流毛刺保护等集成功能无需使用外部时序电阻和电容。其他特性还包括用于指示故障状况的开漏状态输出,以及可调的过流响应时间。
MAX4271(闭锁故障保护)和MAX4272(自动重试故障保护)采用8引脚SO封装。MAX4273(全功能)采用节省空间的16引脚QSOP封装和16引脚SO封装。所有器件均支持扩展级温度范围,绝对最大额定值为15V,以提供额外的保护,防止电路板移除期间的电感反冲。
应用
- PBX
- RAID
- 路由器/交换机
- 路由器/交换机
- 电信
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4272ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4272ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4272ESA+ | 量产 | |
| MAX4272ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4272ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| MAX4370 | 量产 | 电流调节热插拔控制器,带有DualSpeed/BiLevel故障保护 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4272
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4272的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论