MAX3785

不推荐用于新设计

6.25Gbps、1.8V PCB均衡器

业内尺寸最小的背板均衡器,尺寸只有1.5mm x 1.5mm

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8V单电源
  • 60mW超低功耗
  • 对于FR-4板材工作于6.25Gbps时跨距达30英寸
  • 工作于1.0Gbps至6.4Gbps
  • 编码无关,8b/10b或扰码
  • 直流耦合的CML输入和输出
  • 微小的1.5mm x 1.5mm芯片面积
MAX3785
6.25Gbps、1.8V PCB均衡器
MAX3785:典型应用电路
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
差分放大器 1
MAX3802 量产 3.2Gbps四路、自适应电缆均衡器,带有电缆驱动器
接口收发器 5
MAX3800 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器及电缆驱动器
MAX3801 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器
MAX3784 过期 5Gbps PCB均衡器
MAX3980 不推荐用于新设计 3.125Gbps XAUI四路均衡器
MAX3981 过期 3.125Gbps XAUI四路电缆均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3785UTTEVKIT

MAX3785UTT评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • 所有高速输入输出端口都带有SMA连接器
  • 校准测试带

产品详情

MAX3785UTT评估板(EV kit)可简化6.25Gbps均衡器MAX3785UTT的评估。评估板能够对器件的所有功能进行测试。MAX3785UTT的所有高速端口都带有阻抗受控的50Ω SMA连接器,便于连接至高速测试设备。

应用

  • 双IEEE 802.3ae XAUI
  • 双STM-16/OC-48
  • ≤ 6.4Gbps HSBI

MAX3785UTTEVKIT
MAX3785UTT评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3785的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览